製品の公開
Siphon pit Ø600
Siphon pit Ø600
    Rasan

    Siphon pit Ø600

    Google翻訳”,

    RASAN 排水マンホールは、回転成形技術を使用して PE で製造された複数の要素で構成されています。

    マンホールは必要な高さで供給され、これらの要素は必要な高さに達するように結合されます。

    仕様
    • PE registrable siphon pit RASAN system D=400 mm, max. height 1.10 m, flat bottom, with built-in siphon outlet, including inlets with elastic joint sleeves, placed on 20 cm thick HA-25/P/40/l concrete slab, fully levelled and installed (not including manhole cover, excavation or external perimeter filling), according to CTE DB-HS-5, UNE-EN 13598-1:2011, and UNE-EN 13598-2:2017.

    技術仕様
    • Unique refarqueta-sifonica-600
    • コレクションセットARQUETA PE
    • コレクションSIFÓNICA
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-01-20
    • エディション1
    • 幅(mm)600
    関連
    • 主なマテリアルポリエチレン
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
    • IFC分類建物エレメント
    • ETIM コードEG000005
    • ETIM 名Sub-floor systems