製品の公開
Flow manhole Ø1000
Flow manhole Ø1000
Flow manhole Ø1000
Flow manhole Ø1000
Flow manhole Ø1000
    Rasan

    Flow manhole Ø1000

    Google翻訳”,

    ピットには所望の高さが与えられ、この目的のために、必要な高さに達するまでこれらの要素が結合されます。

    必要な高さに達するまで要素が結合されます。

    必要な高さに達するまで要素が結合されます。

    仕様
    • PE manhole, RASAN system, D=1000 mm, max. height 1.50 m. 1.50 m, with reducer cone to manhole of D=600 mm at the top, grooved bottom, incorporated ducks, including inlet connections with union sleeve with elastic joint and outlet, placed on concrete slab HA-25/P/40/l 20 cm thick, fully levelled and installed (not including manhole cover, excavation or external perimeter filling), according to CTE DB-HS-5, UNE-EN 13598-1:2011, and UNE-EN 13598-2:2017.

    技術仕様
    • Unique refpozo-de-paso-1000
    • コレクションセットPOZO PE
    • コレクションDE PASO
    • タイプ建築資材
    • 公開日2021-11-10
    • エディション1
    • 幅(mm)1000
    関連
    • 主なマテリアルポリエチレン
    • 副マテリアルポリエチレン
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
    • IFC分類建物エレメント
    • ETIM コードEG000005
    • ETIM 名Sub-floor systems