製品の公開
Grease separator manhole Ø2000
Rasan

Grease separator manhole Ø2000

Google翻訳”,

ピットの内底は水が流れやすく、滞留しにくい溝状になっています。

仕様
  • Grease separator pit PE RASAN system D=1000 mm, max. height 2.50 m, with reducer at the top D=600 mm, flat bottom, built-in ducks. 2.50 m, with reducer to mouth of D=600 mm at the top, flat bottom, built-in ducks, including special RSG multiple inlet connections with elastic joint union sleeve, special RSG outlet and ventilation, built-in, placed on HA-25/P/40/l concrete slab, 20 cm thick, completely levelled and installed (not including manhole cover, excavation or external perimeter filling), according to CTE DB-HS-5 and UNE-EN 1825-1:2005.

技術仕様
  • Unique refpozo-separador-grasas-2000
  • コレクションセットPOZO PE
  • コレクションSEPARADOR DE GRASAS
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-02-03
  • エディション1
  • 幅(mm)2000
関連
  • 主なマテリアルポリエチレン
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • IFC分類建物エレメント
  • ETIM コードEG000005
  • ETIM 名Sub-floor systems