製品の公開
Grease separator manhole Ø800
Rasan

Grease separator manhole Ø800

Google翻訳”,

RASAN ブランドの衛生用マンホールは、回転成形技術を使用して PE で作られた複数の要素で構成されています。

衛生用マンホールは、回転成形技術を使用して PE 製の複数の要素から作られています。

マンホールは必要な高さで供給され、この目的のためにこれらの要素は溶接されます。または、それらは単一の部品として供給され、現場でゴム製ガスケットを使用して結合されます。

どちらの場合も、補強リブが備えられた異なる部品間の結合は完全かつ防水であり、その結果、土圧に対する高い耐性を備えたアセンブリが実現します。

RASAN マンホールは次の直径で製造されています。

D800

D1000

D1200

D2000

仕様
  • Grease separator pit PE RASAN system D=1000 mm, max. height 2.50 m, with reducer at the top D=600 mm, flat bottom, built-in ducks. 2.50 m, with reducer to mouth of D=600 mm at the top, flat bottom, built-in ducks, including special RSG multiple inlet connections with elastic joint union sleeve, special RSG outlet and ventilation, built-in, placed on HA-25/P/40/l concrete slab, 20 cm thick, completely levelled and installed (not including manhole cover, excavation or external perimeter filling), according to CTE DB-HS-5 and UNE-EN 1825-1:2005.

技術仕様
  • Unique refpozo-separador-grasas-800
  • コレクションセットPOZO PE
  • コレクションSEPARADOR DE GRASAS
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-01-25
  • エディション1
  • 幅(mm)800
関連
  • 主なマテリアルポリエチレン
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • IFC分類建物エレメント
  • ETIM コードEG000005
  • ETIM 名Sub-floor systems