製品の公開
RAVAPROOF AREXOL LAC

RAVAPROOF AREXOL LAC

Google翻訳”,

AREXOL LAC は、高水準の 1 成分ビチューメン溶剤ベースの溶液です。最終形態 (固体) では、黒色の光沢のある防水フィルムを形成し、表面への優れた接着性と浸透性を備え、低濃度の酸や塩基に対して高い耐性があります。

主な用途
AREXOL LAC は、主にビチューメン防水膜の接着用プライマーとして、また金属の防錆保護、コンクリート構造物の防水および保護、さらには地中に埋まった木の表面を湿気から保護するために使用されます。溶剤が含まれているため、ポリスチレンとは互換性がありません。

構成
酸化ビチューメンと有機溶剤。

仕様
  • Color: Black
    Odor: Characteristic
    Density (at 20 °C): 957 g/cm³
    Flash point: 6 °C
    Furol viscosity (ASTM D41): 73 sec (25 °C)
    Distillation up to 225°C (ASTM D41): 41%
    Distillation up to 360°C (ASTM D41): 42,5%
    Penetration 25°C (100 g/5s) (ASTM D41): 20-25mm
    Matter soluble in trichlorethylene (ASTM D41): 99,5%
    Softening Point (ASTM D36): >85%

技術仕様
  • Unique refRAVAPROOF-AREXOL-LAC
  • タイプ建築資材
  • 公開日2024-10-16
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル歴青
  • 設計国ギリシャ
  • 製造国ギリシャ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材

対応地域

ヨーロッパ