製品の公開
RAVAPROOF AVIP GLOSS RUBBER

RAVAPROOF AVIP GLOSS RUBBER

Google翻訳”,

AVIPGLOSS RUBBER は、ビチューメンと添加剤のブレンドをベースにした単一成分のビチューメンコーティングです。最も困難な用途に推奨され、エラストマービチューメン膜との組み合わせで完璧に機能します。硬化すると、セメントと金属表面の両方に優れた接着力を発揮し、高い弾性と速乾性が特徴です。使用前には、低回転撹拌が必要です。

溶剤を含まず、臭いもなく、粘度が低いため、さまざまな表面の幅広い用途で優れたプライマーとして使用できます。

低濃度の酸やアルカリ溶液の影響を受けません。AVIPGLOSSラバーは、地下室、基礎、擁壁、柱、垂直面などのコンクリートや鉄骨構造物の保護に使用されます。屋根、テラス、水平面に防水保護コーティングを形成します。ビチューメン防水システムのメンテナンスに使用でき、ビチューメン膜と組み合わせた特殊用途の優れたエコロジカルプライマーとして、また古い/損傷したビチューメン用途の修復にも使用できます。

コンポーネント

ビチューメン、特殊添加剤、乳化剤、水の混合物。

仕様
  • Description: High elasticity anionic bitumen emulsion

    Color: Dark Brown/black

    Odor: Odorless

    Appearance: Liquid

    Solids Content: > 60 % w/w

    Melting point (EN 1427): >120°C

    Elognation (ASTM D 412): > 1200%

    Viscosity: 1160-180 (sp.4,5 RPM, 25ºC)

    Density: 980-1050 g/lt (ELOT ΕΝ ISO 2811)

    Service temperature: +5°C to +35°C

    Maximum drying time (+25°C): 24h


    Standard: EN 1504-2 : 2004

    Permeability to CO2: sD > 50 m

    Permeability to water vapor: 5 m ≤ sD ≤ 50 m, class II

    Capillary absorption and permeability to water: w < 0,1 kg/m² ∙h0,5

    Adhesion by cross cut test:    < GT 2

    Adhesion strength by pull of test: ≥ 0,8 Mpa

    Resistance thermal shock:  ≥ 0,8 Mpa

    Crack bridging ability:     >2,500 mm / Class A5

    Reaction to fire: Class E

技術仕様
  • Unique refRAVAPROOF-AVIP-GLOSS-RUBBER
  • タイプ建築資材
  • 公開日2024-10-16
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル歴青
  • 副マテリアルゴム
  • 設計国ギリシャ
  • 製造国ギリシャ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材

対応地域

ヨーロッパ