製品を公開する
Hi Delta FlexGas Hydronic Boiler, 302CD-902CD
Raypak

Hi Delta FlexGas Hydronic Boiler, 302CD-902CD

Google翻訳,

ほとんどすべてのHiDelta®ユニットを天然ガスからプロパンに変換することは可能ですが、時間がかかります。特許取得済みの「FlexGas®」システムにより、ユニットをまったくシャットダウンすることなく、キーを回すだけで一方の燃料からもう一方の燃料に切り替えて、両方の燃料用にユニットを配管できます。

特徴:

  • すべてのモデルは屋内/屋外で認定されています。
  • 84%の効率。猫私はベントします。
  • 2段階の操作。
  • 特許取得済みのバーナー「セキュリティブランケット」は、二段燃焼を強化し、設置/始動の問題を最小限に抑え、バーナーを金属疲労から保護します。
  • 105ºFの最低入口水温。
  • 銅フィン付きチューブ熱交換器を備えた鋳鉄製ヘッダー。オプションで真ちゅう製のヘッダーとキュプロニッケルチューブを利用できます。 AB1953準拠。
  • サイドウォールベント対応。ほとんどのアプリケーションにエクストラクタは必要ありません。
  • ダクト燃焼空気の準備ができています。 TruSeal®CSA認定のダイレクトベントが利用可能です。
  • ステータス表示とオンボード診断センター、英語、コードなし。
  • SCAQMDルール1146.2に基づいて認定されています。 mすべての低NOx規制に適合しています。
    仕様
      • 100% Factory fire-tested 
      • Fast, economical natural-to-propane gas switchover 
      • Thermal Efficiency: 84% 
      • Versa IC® Controller with LCD Display 
      • Maximum Setpoint: 220°F (104°C) 
      • Maximum outlet temperature: 240°F (115.6°C) 
      • Minimum non-condensing inlet temperature: 105°F (40.6°C) 
      • Thermal shock proof heat exchanger 
      • Limited 20-year thermal shock warranty 
      • Limited 10-year heat exchanger warranty 
      • Full safety diagnostics with fault history 
      • PolyTuf Powder-coated cabinet 
      • Fan-assisted 
      • Patented burner security blanket 
      • SCAQMD Rule 1146.2 certified, Low NOx < 20 ppm 
      • Cascade up to 8 heaters - no external sequencer required 
      • Cascade in parallel or sequential modulation modes 
      • Proudly assembled in the USA
    技術仕様
    • 固有参照番号Hi-Delta-FlexGas-Hydronic-Boiler-302CD-902CD
    • 製品ファミリBoilers & Water Heaters
    • 製品グループHydronic Boilers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-10-01
    • 版番号1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    分類
    • BIMobjectカテゴリーHVAC - ボイラー
    • IFC分類ボイラー
    • ETIM コードEG015210
    • ETIM 名称Boilers and heaters
    • UNSPSC 名称Boilers
    • UNSPSC コード401020
    • Uniclass 2015 コードPr_60_60_08
    • Uniclass 2015 説明Boilers
    • CSI MasterFormat 2014 コード23 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルHeating Boilers
    • OmniClass 番号23-33 11 00
    • OmniClass タイトルCommercial Boilers
    • CSI UniFormat II コードD3090
    • CSI UniFormat II タイトルOther HVAC Systems & Equipment

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ