製品を公開する
XTherm Condensing Boilers, 1005A-2005A
Raypak

XTherm Condensing Boilers, 1005A-2005A

Google翻訳,

実績のあるXTherm-1005〜2000MBTUのサイズの垂直変調コンデンシングボイラー。 XThermは、昔ながらの高回収銅フィン技術と最先端の制御および燃焼の進歩を組み合わせています。設置者は、幅広い設置の柔軟性、簡単な試運転、および長期的な信頼性を享受できます。

特徴:

  • フルファイアで96%の効率。凝縮。 CatIVベントが必要です。
  • 銅フィンチューブ一次熱交換器を備えた鋳鉄製ヘッダーとポンプ。オプションで真ちゅう製のヘッダーとキュプロニッケルチューブを利用できます。 CSA低鉛認定0.25%鉛
  • 最小連続入口水温(50°F)。
  • 電子調節ガスバルブとバーナー、7:1ターンダウン。
  • フットプリントが小さく、11平方フィート未満。
  • オンボード診断センター、本物の英語、コードなし。
  • すべてのモデルの屋内/屋外構造。
  • 完全なキャビネットは、すべてのコントロールと配線を保護します。
  • SCAQMD規則1146.2に基づいて認定されています。すべての低NOx規制に適合しています。
  • 10,000フィートまでの高度に適しています(5,000フィートを超える高度)。
  • 一次-二次配管が必要です。
  • 0-10VDCリモートセットポイントBMSインターフェイス。
  • 0〜10VDCダイレクトドライブ。
  • 天然ガスまたはプロパンに使用できます。
  • 屋外リセット機能を内蔵したVERSAIC®コントロールパッケージ。
  • 最大8ユニットのカスケード制御。外部シーケンサーは必要ありません。
  • パラレルまたはシーケンシャル変調モードでカスケードします。
  • Modbus®RTUポート(RS485)。
  • タッチスクリーン

オプション:

  • 外気センサー(B-32)
  • 間接DHWセンサー
  • BACNet IP、BACnet MS / TP、Modbus TCP、N2 Metasys(B-85)
  • Lonworks(B-86)
  • 4インチベル付きアラーム(E-5)
  • 低水カットオフ(F-10)
  • PVCベント工場のみ設置(D-32)
  • Centrotherm®ポリプロピレンベントアダプター(D-33)
  • コンデンセート中和剤(Z-12)
仕様
  • Stainless steel vertical fire-tube construction with versatile and adaptive controls. 

    • 96% Thermal efficiency at full rate 
    • 100% Factory fire-tested 
    • VERSA IC® modulating controller with 7" color touchscreen display 
    • Raymote™ remote connectivity provided standard 
    • Full electronic modulation, constant ratio 7:1 turndown 
    • Full safety diagnostics with history 
    • Status display lights 
    • Cascade up to 8 heaters – no external sequencer required 
    • Cascade in parallel or sequential modulation modes 
    • Modbus RTU BMS port 
    • Maximum outlet water temperature: 235°F (112°C) 
    • Minimum inlet water temperature: 50°F (10°C) 
    • Limited 25-year thermal shock warranty 
    • Limited 10-year primary heat exchanger warranty 
    • Limited 10-year secondary heat exchanger warranty 
    • SCAQMD Rule 1146.2 certified, Ultra-Low NOx < 20 ppm 
    • Primary/secondary plumbing mandatory for proper operation 
    • Proudly assembled in the USA
技術仕様
  • 固有参照番号XTherm-Condensing-Boilers-1005A-2005A
  • 製品ファミリBoilers & Water Heaters
  • 製品グループHydronic Boilers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-10-01
  • 版番号1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリーHVAC - ボイラー
  • IFC分類ボイラー
  • ETIM コードEG015210
  • ETIM 名称Boilers and heaters
  • UNSPSC 名称Boilers
  • UNSPSC コード401020
  • Uniclass 2015 コードPr_60_60_08_34
  • Uniclass 2015 説明Gas fired condensing boilers
  • CSI MasterFormat 2014 コード23 52 16
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルCondensing Boilers
  • OmniClass 番号23-33 11 13
  • OmniClass タイトルCondensing Boilers
  • CSI UniFormat II コードD3090
  • CSI UniFormat II タイトルOther HVAC Systems & Equipment

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ