製品を公開する
XFIIRE Hydronic Boilers, 300B-1000B
Raypak

XFIIRE Hydronic Boilers, 300B-1000B

Google翻訳,

XFIIRE™は、ステンレス鋼の水管構造、用途の広い設計、および直感的なVERSAIC®タッチスクリーンディスプレイの適応制御で構築されています。 XFIIREは、パフォーマンス、効率、およびRaymote™アクセスを備えて設計されており、接続と情報の提供を維持します。*建物、学校、集合住宅、ジムなどのXFIIRE温水または家庭用給湯器で日常生活の需要に応えます。

  • RaymoteAccessを使用したVERSAICIntelligence *
  • ヒーターステータスと内部サービスライトの即時可視性
  • ステンレス鋼水管熱交換器技術
  • 最大のパフォーマンスを得るために最大96.5%の効率

製品管理

RaypakのVERSAICタッチスクリーンにより、温度制御、安全制限、および点火プログラミングを1つのユーザーフレンドリーな統合制御プラットフォームに調整できます。機器の損傷を防ぐ自己学習機能を備えたこの自動コントローラーは、セットアップ、理解、および使用が簡単で、プラグアンドプレイに可能な限り近づけます。パラレルまたはシーケンシャル変調モードで最大8ユニットのカスケード制御を簡単に使用できます。

VERSA ICシステムは、RaymoteモバイルアプリまたはWebダッシュボードを介してリモートで監視できます。 Raymoteは、ボタンを押すだけで重要な情報にアクセスできるため、次の情報を提供します。リアルタイムのサービス通知により、複数のサイトでRaypakシステムを表示および管理します。履歴データとパフォーマンスレポートを即座に確認できます。

* Raymoteは、XFIIREに追加できるオプション機能です。 Raymoteを含めるには、1年間のサービスが含まれます。 VERSAICタッチスクリーンを備えたインストール済み製品で利用可能なRaymoteレトロフィットキット。

仕様
  • Stainless steel water-tube construction, versatile and adaptive controls. Designed for ease of maintenance. 

    • Up to 96.5% thermal efficiency at full rate 
    • 100% factory fire-tested 
    • VERSA IC® modulating controller with 4.3" color touchscreen display 
    • Raymote™ remote connectivity - optional 
    • 7:1 turn-down 
    • Fault history with full diagnostics 
    • Status display lighting in logo on front panel 
    • Cascade up to 8 heaters - no external sequencer required 
    • Cascade in parallel or sequential modulation modes 
    • Three pump control (DHW, system and boiler) 
    • Modbus RTU BMS port 
    • Maximum outlet water temperature: 200°F 
    • Maximum system temperature: 192°F 
    • Zero side clearance to combustibles 
    • Indoor/outdoor construction - standard 
    • PVC, CPVC, polypropylene or stainless steel venting certified 
    • Limited 20-year thermal shock warranty 
    • Limited 10-year heat exchanger warranty 
    • SCAQMD rule 1146.2 certified ultra-low NOx, < 20 PPM 
    • Proudly assembled in the USA
技術仕様
  • 固有参照番号XFIIRE-Hydronic-Boilers-300B-1000B
  • 製品ファミリBoilers & Water Heaters
  • 製品グループHydronic Boilers
  • 公開日2021-05-21
  • 版番号1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリーHVAC - ボイラー
  • IFC分類ボイラー
  • ETIM コードEG015210
  • ETIM 名称Boilers and heaters
  • UNSPSC 名称Boilers
  • UNSPSC コード401020
  • Uniclass 2015 コードPr_60_60_08
  • Uniclass 2015 説明Boilers
  • CSI MasterFormat 2014 コード23 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルHeating Boilers
  • OmniClass 番号23-33 11 00
  • OmniClass タイトルCommercial Boilers
  • CSI UniFormat II コードD3090
  • CSI UniFormat II タイトルOther HVAC Systems & Equipment

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ