製品の公開
RC Cellarblock
RC Beton

RC Cellarblock

Google翻訳”,
RC Basementブロックには、強力な内壁、断熱、成形の効果が1回の操作で含まれ、作業時間の明確な節約を実現します。ブロック断熱コアはSuper-EPSで構成されています。これは、より高い断熱特性を備えていることを意味し、これが地下室の良好な室内空気質の基礎となります。 RCベースメントブロックは、水平補強と垂直補強の両方のためのくぼみを備えた230mmの特殊軽量骨材コンクリートで構成されています。 RC Basementブロックは、特別に設計されたブロック接着剤で構築されています。これにより、短時間で良好な密着性を得ることができます。接着剤による煉瓦工も、従来のモルタル煉瓦工よりも速いプロセスです。従来のモルタルは、幅の狭い軽量コンクリート梁での使用には最適ではないため、ブロック接着剤を使用することが重要です。
技術仕様
  • Unique refrc_bet_cel
  • コレクションセットBuilding blocks
  • コレクションRC Kælderblok
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-06-23
  • エディション1
  • 高さ(Mm)200
  • 幅(mm)500
  • 奥行き(mm)500
関連
  • 主なマテリアルコンクリート
  • 副マテリアルビーズ法発泡スチロール(EPS)
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
  • 正味重量(kg)16.1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - レンガ
  • IFC分類壁
  • UNSPSC名称Concrete blocks
  • UNSPSC30131502

対応地域

ヨーロッパ
デンマーク