製品の公開
131 Bi-Parting Pass Thru Window
131 Bi-Parting Pass Thru Window
131 Bi-Parting Pass Thru Window

    131 Bi-Parting Pass Thru Window

    5つ星のうち4.64.6(11 レビュー)
    Google翻訳”,

    この魅力的で経済的な業務用パススルーセキュリティウィンドウは、飲食店、オフィスなどにおけるドライブスルーや徒歩での出入りに最適です。両開きドアは上部のローラーで左右にスライドして開き、レールのない敷居を実現します。
    窓の高さは、標準的な2種類(高さ37 3/4インチと43 3/4インチ)からお選びいただけます。

    陽極酸化アルミニウム押出材と1/4インチ強化ガラスを組み合わせることで、魅力的で機能的、かつ手頃な価格の取引窓が実現します。
    錆びたり、腐食したり、風化したりしません。トラックのない底敷きは、汚染のないサービング面を提供します。底敷きは、雨、みぞれ、雪などの天候から保護するために下向きに傾斜しています。131 両開きスライダーは自動的にロックされます。
    窓が閉まるたびに作動し、窓を無人で放置した際のセキュリティを確保します。

    • 完全に組み立て済み、ガラスも取り付け済みで、すぐに設置できます。
    • ダークブロンズまたはクリア(シルバー)フレーム

    アプリケーション

    • レストラン
    • 内部取引窓口
    • チケット売り場
    • 窓口
    • フードサービスプロジェクト
    • レストランのドライブスルー
    • レストラン(テイクアウト)
    • カリフォルニア州保健衛生法に準拠(完全電動運転/エアカーテンを選択した場合)
    • 売店窓口
    • フードトラック
    • 銀行
    • 洗車
    • コンビニエンスストア
    • 薬局
    • 配送センター
    • 警備小屋
    • 酒屋
    • 診療所/病院
    • オフィス受付
    • 公園/動物園
    • 駐車場
    • 薬局の内装
    • 計量所
    • 学校
    • スタジアム
    仕様
    • STANDARD FEATURES

      Security Window  Security Window Standard Sizes:

      • Model 131: 53-1/2″w x 37-3/4″h x 4”d (18″w x 31″h service opening)
      • Model 131-6: 53-1/2″w x 43-3/4″h x 4”d (18″W x 37″H service opening)
      • Model 131 California Health Code: 53-1/2”w x 35-3/4”h x 4”d (14”w x 29”h service opening)


      Service opening of fully electric window adjustable to 12”w

      • Standard Glazing
      • ¼” Clear Tempered Glazing

      Available Operating Systems:

      • (SC) Manual Open / Self Close
      • Manual Open/Manual Close
      • (E) Fully Automatic Electric

      CUSTOM OPTIONS

      • Custom Frame Height up to 55″
      • Solid Transom or Split Transom for AA100 Fly Fan
      • Heated or Non Heated Air curtains
      • Custom Glazing
        – Tint
        – Low E Hard Coat
        – 5/16 Laminated Safety Glass
      • Powder Coated Frame – specify RAL from Tiger Drylac
    技術仕様
    • Unique ref131-bi-parting-sliding-window
    • コレクションセットSecurity Windows
    • コレクションPass Thru Security Windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-30
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - チケット窓口
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードPr_30_59_57
    • Uniclass2015詳細Opening security and protection products
    • MasterFormat 2014 コード08 56 19
    • MasterFormat 2014 タイトルPass Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 27 15
    • OmniClassタイトルPass Windows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    北米 アジア