製品の公開
650 Walk Up Serving Window
650 Walk Up Serving Window
650 Walk Up Serving Window
650 Walk Up Serving Window

    650 Walk Up Serving Window

    Google翻訳”,

    ウォークアップ アプリケーションに最適な 650 は、1 つのウィンドウに 2 つのサービス開口部を備えています。中央に向かってスライドする2つの独立して動作するパネルを備えた固定中央ペインがあります。売店、チケット、フード トラック、またはインテリア オフィスや薬局に最適です。

    プロジェクトに最適なグレージングを選択してください:

    650 INSULATEDデュアルペイン 3/4 インチ透明断熱強化ガラス。

    650 ENERGY SAVERデュアル ペイン ¾ インチ断熱 Low-E 強化 (Solarban 70XL) ガラスは、エネルギー効率とスタッフの快適性を最大化します。

    650 SECURITYレベル 1 防弾 Lexan または Smash & Grab ガラスを選択し、盗難、銃撃、および不法侵入から保護するためのセキュリティ バー セットを選択します。

    陽極酸化アルミニウムの押し出し材と選択したグレージングを組み合わせることで、魅力的で機能的で手頃な価格の取引ウィンドウが得られ、錆びたり、穴が開いたり、天候が変化したりしません。トラックフリーのボトムシルは、汚染物質のないサービング面を提供します。下部敷居は下向きに傾斜しており、雨、みぞれ、雪が内部からそらされるようになっています。 650 の操作は非常に簡単です。サービスドアは独立して中央に向かって楽にスライドして開き、閉じるたびに自動的にスライドして閉じてセルフラッチされるため、外側から押して開くことはできません。サムターンロックとナイトロックバーも付いています。

    • 完全に組み立てられ、事前にガラス張りされ、すぐに設置できます
    • ダークブロンズまたはクリア(シルバー)フレーム

    アプリケーション

    • レストラン
    • 券売機
    • 出納係の窓
    • レストランウォークアップ
    • 売店窓口
    • コンビニ
    • 診療所
    • 物流センター
    • ガードシャック
    • 酒屋
    • 診療所/病院
    • オフィス受付
    • 公園・動物園
    • 駐車場
    • 薬局のインテリア
    • スケールハウス
    • 学校
    • 公園地区
    仕様
    • STANDARD FEATURES

      Security Window Standard Sizes:

      • 95″w x 35.75″h x 4.5″d (2) 19″w x 27.25″h service openings
      • 84″w x 35.75″h x 4.5″d (2) 17″w x 27..25″h service openings
      • Customizable – Restrictions may apply

      Standard Glazing:

      • ¾” Clear Insulated Tempered Glazing
      • ¾” Insulated tempered Solarban 70XL Glazing
      • ¾” Smash and Grab Glazing
      • ¾” Level One Bullet Resistant Lexan

      Available Operating Systems:

      • (SC) Manual Open / Self Close
      • Manual Open / Manual Close

      CUSTOM OPTIONS

      • Custom Frame Size – restrictions may apply
      • Custom Transoms
        – Solid Glass
        – Split to house AA100 Fly Fan
      • Tint
      • Powder Coated Frame – specify RAL from Tiger Drylac
    技術仕様
    • Unique ref650-series-serving-window
    • コレクションセットSecurity Windows
    • コレクションWalk Up Security Windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-30
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - チケット窓口
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードPr_30_59_57
    • Uniclass2015詳細Opening security and protection products
    • MasterFormat 2014 コード08 56 53
    • MasterFormat 2014 タイトルSecurity Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 29
    • OmniClassタイトルSecurity Windows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    北米 アジア