製品の公開
600 Single Panel Sliding Transaction Window
600 Single Panel Sliding Transaction Window
600 Single Panel Sliding Transaction Window
600 Single Panel Sliding Transaction Window
600 Single Panel Sliding Transaction Window
600 Single Panel Sliding Transaction Window
600 Single Panel Sliding Transaction Window
600 Single Panel Sliding Transaction Window

    600 Single Panel Sliding Transaction Window

    Google翻訳”,

    最も一般的に指定されているトランザクション ウィンドウとして人気が高まっている 600 シリーズ シングル パネル スライダー フラッシュ マウント ウィンドウは、多くの光と可視性、エネルギー効率、セキュリティ、およびサイト固有のニーズへの適応性を提供します。プロジェクトに適したガラスを選択するだけです。

    断熱デュアルペイン 3/4 インチ透明断熱強化ガラス。

    省エネ デュアル ペイン ¾ インチ断熱 Low-E 強化 ( Solarban 70XL) ガラス。

    HURRICANE Miami Dade / Florida 製品承認 NOA

    • インパクト ゾーン: 7 層ラミネート/ガラス ¾" スマッシュ & グラブ
    • 非衝撃ゾーン デュアル ペイン ¾ インチの透明な断熱強化ガラス

    安全

    • ¾” レベル 1 防弾レキサン
    • ¾” スマッシュ & グラブ グラス

    陽極酸化アルミニウム押し出し材と ¾ インチのグレージング オプションを組み合わせることで、建物の外装を引き立てるだけでなく、錆びたり、穴が開いたり、風雨にさらされたりしない魅力的な窓を実現できます。トラックフリーのボトムシルは、汚染物質のない表面を提供します。底部は雨、みぞれ、雪が内部からそらされるように下向きに角度が付けられており、セキュリティリップが含まれています.閉じるたびにセルフラッチするので、外側から押し開けることはありません。サムターンロックとナイトロックバーも付いています。

    • 完全に組み立てられ、事前にガラス張りされ、すぐに設置できます
    • ダークブロンズまたはクリア(シルバー)フレーム
    • 外側から見てL/RまたはR/Lのスライド方向を指定

    アプリケーション

    • レストラン
    • 内部取引窓口
    • 券売機
    • 出納係の窓
    • フードサービス プロジェクト
    • レストラン ドライブスルー
    • レストランウォークアップ
    • カリフォルニア州保健コード準拠(制限開口部/エアカーテン選択時)
    • 売店窓口
    • 屋台
    • ハリケーン ゾーン (S&G グラス)
    • 銀行
    • 洗車
    • コンビニ
    • 矯正(刑務所・仮釈放)
    • 診療所
    • 配送センター – アマゾン
    • ガードシャック
    • 酒屋
    • 診療所/病院
    • オフィス受付
    • 公園・動物園
    • 駐車場
    • 薬局のインテリア
    • 薬局の外観
    • 防弾 (L1 レキサン)
    • スケールハウス
    • 学校
    • スタジアム
    • シアター

    チェーン店

    • カルバー
    • スターバックス
    • チキンサラダチキン
    仕様
    • STANDARD FEATURES

      Security Window Standard Sizes:

      • 47.5″w x 43.5h x 4.5″d (19″w x 35″h service opening)
      • 47.5″w x 35.75″h x 4.5″d (19″w x 35″h service opening)
      • 47.5″w x 35.75″h x 4.5″d (15″ west coast restricted opening)*
      • Customizable

      *Meets CA restricted service opening requirement – under 432 square inches

      Glazing Options – Specify when ordering:

      INSULATED Dual pane 3/4” clear insulated tempered glass.

      ENERGY SAVER Dual pane ¾” insulated low-e tempered (Solarban 70XL) glass.

      HURRICANE Miami Dade / Florida Product Approval NOA
      – IMPACT ZONES: 7 Layer Laminate/Glass ¾” Smash & Grab
      – NON-IMPACT ZONES Dual pane ¾” clear insulated tempered glass

      600 SECURITY OPTIONS
      – ¾” Level 1 Bullet Resistant Lexan
      – ¾” Smash & Grab glass

      Available Operating Systems:

      • (SC) Manual Open / Self Close adjustable to Manual Open / Manual Close
      • (MC) Manual Open / Manual Close
      • (MOER) Manual Open / Electronic Release – electromagnetic hold-open device with presence sensor
      • (E) Fully Automatic Electric

      CUSTOM OPTIONS

      There are many ways to customize the 600 to suit your project.

      • Custom Frame Size
      • Tint
      • Powder Coated Frame – specify RAL from Tiger Drylac
    技術仕様
    • Unique ref600-series-transaction-window
    • コレクションセットSecurity Windows
    • コレクションTransaction Security Windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-30
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - チケット窓口
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードPr_30_59_57
    • Uniclass2015詳細Opening security and protection products
    • MasterFormat 2014 コード08 56 53
    • MasterFormat 2014 タイトルSecurity Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 29
    • OmniClassタイトルSecurity Windows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    北米 アジア