製品の公開
606 Bi-Parting Sliding Window, 3/4” Insulated Glazing
606 Bi-Parting Sliding Window, 3/4” Insulated Glazing
606 Bi-Parting Sliding Window, 3/4” Insulated Glazing

    606 Bi-Parting Sliding Window, 3/4” Insulated Glazing

    Google翻訳”,

    この魅力的な断熱窓は、ドライブスルーやウォークスルーに最適です。プロジェクトの要件に合わせて2種類のフレーム幅をご用意しており、特大のサービス開口部を備えたデザインもご用意しています。両開きのドアは左右にスライドして開くため、カウンターを自由に利用でき、注文書の提示やお客様へのサービスに利用できます。

    断熱二重窓 3/4 インチ透明断熱強化ガラス。

    省エネ二重窓 ¾ インチ断熱低放射強化ガラス (Solarban 70XL)。

    陽極酸化アルミニウムの押し出しとステンレス鋼を組み合わせることで、建物の外観を向上させるだけでなく、魅力的な窓が実現します。
    外装に使用しても、錆びたり、穴が開いたり、風雨にさらされたりすることはありません。トラックフリーの底板により、汚染物質のない表面を実現します。606バイパーティングスライダー
    窓が閉まるたびに自動的にロックがかかるため、窓から離れる際のセキュリティを確保します。窓が閉まると
    閉じられた手動セキュリティロックは外部からの侵入を防ぎます。

    • 完全に組み立てられ、ガラス加工済みですぐに設置可能
    • ダークブロンズまたはクリア(シルバー)フレーム

    アプリケーション

    • レストラン
    • 内部取引ウィンドウ
    • チケット窓口
    • 窓口
    • 食品サービスプロジェクト
    • レストランのドライブスルー
    • レストランウォークアップ
    • 売店窓口
    • フードトラック
    • 銀行
    • 洗車
    • コンビニエンスストア
    • 薬局
    • 配送センター
    • ガードシャック
    • 酒屋
    • 診療所/病院
    • オフィス受付
    • 公園/動物園
    • 駐車場
    • 薬局の内装
    • スケールハウス
    • 学校
    • スタジアム
    仕様
    • Standard Features

      Security Window Standard Sizes:

      • 606-72 72″w x 41″h x 4-½”d (30″w x 32-½”h service opening)
      • 606-80 79-½”w x 43-½”h x 4 ½”d (34″ wide x 34-¾″h service opening)

      Standard Glazing:

      INSULATED Dual pane 3/4” clear insulated tempered glass.

      ENERGY SAVER Dual pane ¾” insulated low-e tempered (Solarban 70XL) glass.

      Available Operating Systems: (learn more)

      • (SC) Manual Open / Self Close
      • (MOER) Manual Open / Electronic Release

      Custom Options

      • Solid Transoms
      • Heated or Non Heated Air curtains
      • Powder Coated Frame – specify RAL from Tiger Drylac
    技術仕様
    • Unique ref606-parting-sliding-window
    • コレクションセットSecurity Windows
    • コレクションTransaction Security Windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-11-19
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - チケット窓口
    • IFC分類窓
    • Uniclass2015コードPr_30_59_57
    • Uniclass2015詳細Opening security and protection products
    • MasterFormat 2014 コード08 56 53
    • MasterFormat 2014 タイトルSecurity Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 29
    • OmniClassタイトルSecurity Windows

    対応地域

    北米 アジア