製品の公開
RAC-22 Inside Mount Low-Profile Window Air Curtain
RAC-22 Inside Mount Low-Profile Window Air Curtain
RAC-22 Inside Mount Low-Profile Window Air Curtain

    RAC-22 Inside Mount Low-Profile Window Air Curtain

    Google翻訳”,

    RAC-22 は、Ready Access ウィンドウ専用に設計された、効率的で建築的に美しい内部取り付けウィンドウ エア カーテン ソリューションです。虫、ほこり、排気ガスに対するバリアを提供し、保健所のフライ ファン要件を満たします。また、HVAC 損失を削減することでエネルギー効率も向上します。ウィンドウ エア カーテンは、スタッフの快適性のためにヒーター付きで利用できます。

    Ready Access 社が製造し、保証する完全なサービス ウィンドウ システムです。カウンターの高さでの空気の流れに関する NSF ガイドラインを満たしながら、ヘッドルームと美観を考慮した薄型設計です。このウィンドウ エア カーテンは、ウィンドウと同時に購入することも、既存のウィンドウに追加することもできます。

    窓に合わせて透明アルミ製または黒色のケースをご用意しています。取り付けブラケットが標準で付属しています。
    取り付け/スイッチ パッケージは、欄間付きの窓または壁に取り付けることができます。電子機器をきちんとカバーして、すっきりとした外観を実現します。
    リレー スイッチは、窓が開くとファンをオンにし、窓が閉じるとファンをオフにします。

    仕様
      • Fully assembled and ready to install
      • Black or Clear Aluminum frame
      • Heated or Unheated
      • Low profile 26.8”w x 9.1”d x 7.1”h without mounting brackets or Mounting-Switch Package
      • 22.6”w nozzle width
      • 120v single phase / 60 hz / 20 AMP dedicated circuit
    技術仕様
    • Unique refrac-22-inside-mount-low-profile-window-air-curtain
    • コレクションセットAir Curtains
    • コレクションWindow Air Curtain
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-07-18
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - チケット窓口
    • ETIM コードEC010007
    • ETIM 名Electric air curtain
    • Uniclass2015コードPr_70_60_36_02
    • Uniclass2015詳細Air curtains
    • MasterFormat 2014 コード23 34 33
    • MasterFormat 2014 タイトルAir Curtains
    • OmniClassNumber23-33 31 11
    • OmniClassタイトルAir Curtains

    対応地域

    北米 アジア