製品の公開
RECSCREEN CRISTAL
RECSCREEN CRISTAL
RECSCREEN CRISTAL
RECSCREEN CRISTAL
RECSCREEN CRISTAL
RECSCREEN CRISTAL
RECSCREEN CRISTAL
RECSCREEN CRISTAL
RECSCREEN CRISTAL
RECSCREEN CRISTAL
    Recasens

    RECSCREEN CRISTAL

    5つ星のうち5.05.0(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    RecScreen Cristal:6%の開放率のバスケット織りのポリエステルスクリーン生地

    30%高靭性ポリエステルと70%PVCで構成されたバスケット織り構造(マット2/2)の細糸ポリエステルスクリーン生地。その6%の開放係数は、熱的快適性、外向きの視認性、グレア制御、プライバシー、および自然光の適切な使用の間の完璧なバランスを提供します。

    スクリーンスレッドと透明なPVCの組み合わせにより、メタリック効果のある最先端の外観が得られます。 PVC RecScreen Cristalスレッドの透明性により、同じ開放係数でより高いレベルの明るさが可能になります。

    インテリアソーラープロテクションアイテム、布張りのインテリアとエクステリアの家具、壁と天井のクラッディングを作るためのインテリアデザインと装飾のために特別に設計されています。

    RECASENS BIMオブジェクトは、ユーザーがプロジェクトの特定のデータに従って熱的および視覚的特性を計算できるようにするプログラムをホストします。

    連絡先の詳細

    スペイン:prescripcion(at)recasens.com / +34 696 929 597

    スペイン国外:export(at)recasens.com / +34 932 002 700

    仕様
      • Colour range: 13 colours
      • Use: indoor and outdoor
      • Weight: 405 gr/m2 – 12 oz/yd2
      • Thickness: 0,51 mm
      • Width: 300 cm / 118"
      • Standard roll length: 30 m – 32.8 yards
      • Tensile strength: 160/150 daN/5 cm
      • Tear strength: 6/6 daN
      • Colour fastness to light: 7-8 (Very good - Excellent)
      • Colour fastness to weathering: 4-5 (Good - Excellent)
      • Anti-bacterial treatment: up to 99,99% bacteria growth reduction
      • Anti-fungal treatment: no fungi growth, fungistatic fabric - Grade 0
      • Quality management system: ISO 9001
      • Odour test: 3 (Clearly perceptible, still not unpleasant)
      • REACH compliance
      • Greenguard Gold certification
      • Oeko-Tex certification
      • Lead free
      • Ftalatos free
    技術仕様
    • Unique refRECSCREEN-CRISTAL
    • コレクションセットPolyester screen
    • コレクションSolar protection, upholstered furniture and indoor textile architecture
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)0.51
    • 幅(mm)3000
    • 奥行き(mm)30000
    関連
    • 主なマテリアルポリエステル
    • 副マテリアルPVC
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)0.4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリファブリック - ファブリック
    • IFC分類オブジェクト
    • UNSPSC名称Window screens
    • UNSPSC30171614
    • Uniclass2015コードPr_30_59_07
    • Uniclass2015詳細Blinds and shading devices
    • MasterFormat 2014 コード12 24 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindow Shades
    • OmniClassNumber23-17 21 13 17
    • OmniClassタイトルWindow Shades
    • UniFormatIIコードB20
    • UniFormatIIタイトルEXTERIOR CLOSURE
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
    類似製品

    5つ星のうち3.6 3.6 (5)