製品の公開
RECSCREEN 6000
RECSCREEN 6000
RECSCREEN 6000
RECSCREEN 6000
RECSCREEN 6000
RECSCREEN 6000
RECSCREEN 6000
RECSCREEN 6000
RECSCREEN 6000
RECSCREEN 6000
    Recasens

    RECSCREEN 6000

    Google翻訳”,

    RecScreen 6000:2%の開放度のツイル織りのポリエステルスクリーン生地

    18%の高靭性ポリエステルと82%のPVCで構成された綾織りの太い糸のポリエステルスクリーン生地。その2%の開放係数は、強化された熱的快適性、グレア制御、プライバシーを提供すると同時に、優れた外向きの視認性と自然光の有効利用を提供します。吸音性のおかげで、広いオープンスペース内の残響を低減するのに最適な生地です。

    内部および外部の太陽光保護用品、内部および外部の自立型家具、壁および天井のクラッディングを作成するために特別に設計されています。

    RECASENS BIMオブジェクトは、ユーザーがプロジェクトの特定のデータに従って熱的および視覚的特性を計算できるようにするプログラムをホストします。

    連絡先の詳細

    スペイン:prescripcion(at)recasens.com / +34 696 929 597

    スペイン国外:export(at)recasens.com / +34 932 002 700

    仕様
      • Colour range: 15 colours
      • Use: indoor and outdoor
      • Weight: 610 gr/m2 – 18 oz/yd2
      • Thickness: 0,78 mm
      • Width: 300 cm – 118’’
      • Standard roll length: 25 m – 27.3 yards
      • Tensile strength: 160/135 daN/5 cm
      • Tear strength: 10/8.5 daN
      • Abrasion resistance: >=130.000 cycles
      • Resistance to cold and heat: -30°C / +70°C -22°F / +158°F
      • Colour fastness to light: 7-8 (Very good - Excellent)
      • Colour fastness to weathering: 4-5 (Good - Excellent)
      • Performance in saline environment: no blistering, no cracking and no change
      • Anti-bacterial treatment: up to 98,5% bacteria growth reduction
      • Anti-fungal treatment: no fungi growth, fungistatic fabric - Grade 0
      • Fire reaction class: Class 1 (UNE-EN 13773) and B,s2-d0 (UNE-EN 13501-1)
      • Acoustic absorption coefficient: 0,35
      • Noise reduction coefficient: 0,30
      • Quality management system: ISO 9001
      • Odour test: 2 (Perceptible, not unpleasant)
      • Ultraviolet protection factor - UPF: 40 to 50 (Excellent protection)
      • REACH compliance
      • Greenguard Gold certification
      • Oeko-Tex certification
      • Lead free
      • Ftalatos free
    技術仕様
    • Unique refRECSCREEN-6000
    • コレクションセットPolyester screen
    • コレクションSolar protection, upholstered furniture and indoor textile architecture
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)0.78
    • 幅(mm)3000
    • 奥行き(mm)25000
    関連
    • 主なマテリアルポリエステル
    • 副マテリアルPVC
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)0.61
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリファブリック - ファブリック
    • IFC分類オブジェクト
    • UNSPSC名称Window screens
    • UNSPSC30171614
    • Uniclass2015コードPr_30_59_07
    • Uniclass2015詳細Blinds and shading devices
    • MasterFormat 2014 コード12 24 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindow Shades
    • OmniClassNumber23-17 21 00
    • OmniClassタイトルProtection of Openings
    • UniFormatIIコードB20
    • UniFormatIIタイトルEXTERIOR CLOSURE
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
    5つ星のうち5.0 5.0 (6)