製品の公開
RECACRIL
RECACRIL
RECACRIL
RECACRIL
RECACRIL
RECACRIL
RECACRIL
    Recasens

    RECACRIL

    Google翻訳”,

    Recacril:100%溶液染色アクリル生地、リバーシブル

    溶液染色されたアクリル繊維から製造された高性能生地は、日よけ用の特殊な撥水および汚れをはじくインフィニティ処理で仕上げられており、キャンバスに呼吸を与えながら、防汚、防カビのバリアを形成します。

    屋外の太陽光保護システムを作るために特別に設計されています。

    RECASENS BIMオブジェクトは、ユーザーがプロジェクトの特定のデータに従って熱的および視覚的特性を計算できるようにするプログラムをホストします。

    連絡先の詳細

    スペイン:prescripcion(at)recasens.com / +34 696 929 597

    スペイン国外:export(at)recasens.com / +34 932 002 700

    仕様
      • Colour range: 93 colours
      • Use: outdoor
      • Weight: 305 gr/m2 – 9 oz/yd2
      • Thickness: 0,55 mm
      • Width: 120 cm / 47'' (standard) - 152 cm / 60'' (depending on reference) - 220 cm / 86'', 250 / 98'' and 300 cm / 118'' (optional)
      • Standard roll length: 60 m / 65.6 yards
      • Water column: >=300 mm
      • Tensile strength: 165/85 daN/5 cm
      • Tear strength: 4.5/3 daN
      • Colour fastness to light: 7-8 (Very good - Excellent)
      • Colour fastness to weathering: 4 (Good)
      • Oil repellency: >=5
      • Water repellency: >=5
      • Performance in saline environment: no blistering, no cracking and no change
      • Anti-bacterial treatment: up to 99,99% bacteria growth reduction
      • Anti-fungal treatment: no fungi growth, fungistatic fabric - Grade 0
      • Quality management system: ISO 9001
      • Ultraviolet protection factor - UPF: UV80 (Excellent protection)
      • REACH compliance
      • Oeko-Tex certification
      • Lead free
      • Ftalatos free
    技術仕様
    • Unique refRECACRIL
    • コレクションセットSolution-dyed acrylic fibre
    • コレクションSolar protection
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)0.55
    • 幅(mm)1200
    • 奥行き(mm)60000
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 副マテリアル
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)0.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリファブリック - ファブリック
    • IFC分類オブジェクト
    • UNSPSC名称Finishing materials and products
    • UNSPSC301519
    • Uniclass2015コードPr_30_59_07_05
    • Uniclass2015詳細Awnings
    • MasterFormat 2014 コード10 71 13
    • MasterFormat 2014 タイトルExterior Sun Control Devices
    • OmniClassNumber23-17 21 11 11
    • OmniClassタイトルProjecting Screens
    • UniFormatIIコードB20
    • UniFormatIIタイトルEXTERIOR CLOSURE
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
    5つ星のうち5.0 5.0 (6)