製品の公開
Sliding Door D-STA 20
Sliding Door D-STA 20
Sliding Door D-STA 20
Sliding Door D-STA 20
Sliding Door D-STA 20
Sliding Door D-STA 20
Sliding Door D-STA 20
Sliding Door D-STA 20
    Record

    Sliding Door D-STA 20

    Google翻訳”,

    壁ホスト型Revitファミリ

    レコード社の定評ある二枚扉式クラシックリニア自動スライドドアは、製品ラインナップの中核を成すものであり、ほぼあらゆる用途に適しています。

    モジュール式の駆動システムとプロファイルシステムにより、長期間にわたり信頼性の高い低騒音動作が保証されます。洗練されたデザインのドアは、セキュリティ、性能、利便性など、お客様のご要望に応じて拡張可能です。

    要件に応じて、ガラスドアには細身、標準、または頑丈なガラスプロファイルが使用され、すべてのモデルに避難経路安全システムを装備できます。

    仕様
    • Designed using the record system 20 components, STA 20 automatic sliding doors are exceptionally quiet in operation, can be adapted to suit the widest range of conditions and its flexible, modular system helps shorten installation times and reduce servicing and maintenance costs.

      The STA 20 automatic sliding door has opening widths of 800 mm to 3,000 mm and can accommodate door weights of up to 1 x 200 or 2 x 150 kilos.

    技術仕様
    • Unique refD-STA_SlidingDoor-01
    • コレクションセットSliding Door
    • コレクションby Record
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-30
    • エディション1
    関連
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ガラスドア
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Doors
    • UNSPSC301715
    • Uniclass2015コードPr_30_59_24
    • Uniclass2015詳細Doorsets
    • OmniClassNumber23-17 11 00
    • OmniClassタイトルDoors

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア