製品を公開する
FlipFlow Triple - Automatic Breach Control System
FlipFlow Triple - Automatic Breach Control System
FlipFlow Triple - Automatic Breach Control System
FlipFlow Triple - Automatic Breach Control System
FlipFlow Triple - Automatic Breach Control System
FlipFlow Triple - Automatic Breach Control System
FlipFlow Triple - Automatic Breach Control System
FlipFlow Triple - Automatic Breach Control System
FlipFlow Triple - Automatic Breach Control System
    Record

    FlipFlow Triple - Automatic Breach Control System

    Google翻訳,

    ホストされていないRevitファミリ

    記録的な性能を誇るFlipFlow自動侵入制御システムは、赤外線センサーと体積検知を組み合わせることで、不正アクセスを防止し、最高レベルのセキュリティを提供します。極めて高いスループットが求められる用途では、複数のユニットを並べて設置することで、ピーク時の歩行者の流れに対応できます。センサーシステムはドアシステムの内部もスキャンし、通路内に残されたり、通路を通過したりした物体を検出します。各FlipFlowは個別に制御されるため、使用していないユニットは、利用頻度の低い時間帯には安全にロックして使用しないようにすることができます。

    仕様
    • The record FlipFlow provides the highest level of security for a wide range of applications. This user friendly, one-way traffic security system delivers a high volume throughput without jeopardising controlled access.

    技術仕様
    • 固有参照番号FlipFlow-triple-01
    • 製品ファミリSecurity Entrance Control
    • 製品グループby Record
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-30
    • 版番号1
    • 高さ(mm)2500
    • 幅(mm)1200
    • 奥行き(mm)8200
    関連
    • 主要素材アルミニウム
    • 副素材ガラス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリードア - ガラスドア
    • IFC分類ドア
    • Uniclass 2015 コードPr_30_59_24_37
    • Uniclass 2015 説明High security doorsets