製品の公開
Swing Gate SGW 220
Swing Gate SGW 220
    Record

    Swing Gate SGW 220

    Google翻訳”,

    ホストされていないRevitファミリ

    建物の美観を高めつつ、堅牢なセキュリティを提供するよう精巧に作られた、洗練されたスイングゲートをご紹介します。優雅さと洗練さを醸し出す雰囲気を創り出すには、あらゆる細部が重要であることを私たちは理解しています。だからこそ、このゲートは滑らかで洗練された表面を持ち、視覚的にも魅力的なデザインに仕​​上げました。

    当社のスイングゲートは、敷地の安全を守るという本来の機能を果たすだけでなく、高級施設に高級感を添えます。継ぎ目のないデザインは建物全体の建築様式に自然に溶け込み、単なる必需品ではなく、不可欠な要素となります。

    耐久性と信頼性は、当社のゲート製造における最重要事項です。高品質な素材と高度なエンジニアリング技術を採用することで、長期間の使用に耐え、妥協のないセキュリティを提供します。お客様の大切な空間は、最高の精度と強度で保護されることをお約束いたします。

    優れた機能性に加え、当社のスイングゲートは存在感のある逸品です。スタイリッシュな外観は建物の風格を高め、訪れる人や通行人に強い印象を与えます。高級ホテル、一流リゾート、格式高いオフィスビル、その他あらゆる高級施設において、このゲートは建物の魅力を最大限に引き立てます。

    当社のスイングゲートをお選びいただければ、スタイル、堅牢性、そしてセキュリティの完璧な融合をご体験いただけます。玄関を洗練された空間へと変貌させ、ブランドイメージを体現するゲートを創り上げます。細部に至るまで輝きを放つ、当社の職人技による空間づくりをぜひご信頼ください。

    仕様
      • Smooth and effortless opening and closing
      • Safe and convenient for pedestrian traffic including wheelchairs
      • Adjustable opening and closing speeds to suit your preferences
      • Passage width: max. 1000 mm
      • Durable and low-maintenance for long-lasting operation
      • Energy-efficient and compliant with accessibility regulations
    技術仕様
    • Unique refswing-gate-sgw-220-01
    • コレクションセットSecurity Entrance Control
    • コレクションby Record
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1006
    • 幅(mm)175
    • 奥行き(mm)175
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - セキュリティ
    • IFC分類ドア
    • ETIM コードEC002986
    • ETIM 名Door control system
    • Uniclass2015コードPr_30_59_24_37
    • Uniclass2015詳細High security doorsets
    • MasterFormat 2014 コード08 31 13.53
    • MasterFormat 2014 タイトルSecurity Access Doors and Frames
    • OmniClassNumber23-17 11 49
    • OmniClassタイトルSecurity Rated Door