製品の公開
Wolfen Wall Hand Basin 500x420mm with Brackets Centre 1 Taphole Stainless Steel
Wolfen Wall Hand Basin 500x420mm with Brackets Centre 1 Taphole Stainless Steel
    Reece

    Wolfen Wall Hand Basin 500x420mm with Brackets Centre 1 Taphole Stainless Steel

    Google翻訳”,
    商業用および産業用の幅広い用途に適したWolfen Wall Hand Basinは、使いやすく、長持ちするように作られています。 304 グレードのステンレス鋼で作られ、業界をリードする 5 年間の保証を提供する Hand Basin は、最も要求の厳しい商用アプリケーション向けに設計および設計されています。強度、精度、信頼性を兼ね備えた Wolfen は、完全な安心をお届けします。それがウォルフェンの違いです。
    技術仕様
    • Unique ref9509887
    • コレクションセットWolfen
    • コレクションWolfen
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-01-30
    • エディション1
    • 幅(mm)500
    • 奥行き(mm)420
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器

    対応地域

    オセアニア
    オーストラリア
    ニュージーランド