製品の公開
Mizu Soothe MK2 Basin / Bath Outlet 200 Chrome (6 Star) Lead Free
Mizu Soothe MK2 Basin / Bath Outlet 200 Chrome (6 Star) Lead Free
    Reece

    Mizu Soothe MK2 Basin / Bath Outlet 200 Chrome (6 Star) Lead Free

    Google翻訳”,
    なめらかなラインとアーチ状の曲線が完璧に調和した Soothe は、どんなバスルーム デザインにも完全に適応します。オーストラリアで設計された Soothe MK2 洗面台/バス アウトレットは、洗面台またはバス アウトレットとして設置できるよう装備されており、110 mm、160 mm、200 mm、250 mm、300 mm のサイズが用意されているため、スペースにぴったりのアウトレットが見つかります。クローム、マット ブラック、ブラッシュ ニッケル、ブラッシュ ガンメタル、ブラッシュ ブラス カラー仕上げから選択して、バスルームを生き生きと演出しましょう。
    技術仕様
    • Unique ref9512450
    • コレクションセットMizu
    • コレクションSoothe MK2
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-24
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓

    対応地域

    オセアニア