製品の公開
STREAM TABLE350 LED16500-840 WB WH CAS EU
REGENT

STREAM TABLE350 LED16500-840 WB WH CAS EU

Google翻訳”,
Uplight Stream オフィステーブル、LED 付き、システム電力: 143 W、スタンバイ電力 0.3 W、照明器具の光束 16500 lm、演色評価数 CRI > 80、4000 K、ニュートラルホワイト、色許容差 SDCM 3、LED 寿命 L80 50'000 時間、EN 12464-1 に準拠したオフィス対応およびグレアフリー (UGR < 19、Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m²)、光生物学的安全性: 照明器具は危険をもたらさない (RG0)、230 V、間接光放射、ワイドビーム、ハウジングにプッシュボタン付き、アルミニウム製、ホワイト、一体型コントロールギア 1 個、Casambi、0 ~ 100 % で調光可能、2 m 電源ケーブル、IEC 7/7 ヨーロッパプラグ付き、標準準拠、オフィスに最適、Regent 認定 MINERGIE® モジュール照明器具SAFE 2019(Re-0317)、照明器具はMinergie認定照明器具保護クラスI、侵入保護IP20、グローワイヤーテスト650°Cの厳しい要件に準拠しています。この製品には、エネルギー効率クラスDの光源とEPREL登録番号988127が含まれています。Ø = 141 mm、全高= 350 mm、回転+/- 25°
仕様
  • Features

    • Highest possible visual comfort thanks to 100 % indirect lighting
    • Guaranteed glare-free: Stream Office meets all standards for office lighting
    • Efficient and standard-compliant illumination of up to four workstations
    • Can be positioned as required, stood on a table/desk or supplied with a stand
    • Hinge to enable perfect alignment can be tilted from –25° to +25°
    • Equipment box features a magnetic housing and can be attached to the stand, the table leg or in cable bracket on the desk

    Specifications

    • Versions: Table (height 350 mm), Low (1100 mm), High (1800 mm)
    • Luminous flux of luminaire: 7'000 lm – 16'500 lm
    • Control gear integrated into equipment box
    • With pushbutton on the housing for switching and dimming
    • Accessories: Operating module for the workplace for switching, dimming, presence detection and daylight control
    • Accessories: External daylight and presence sensor for Casambi and Tunable White versions, acoustic panel for improved reflection and acoustics

    Fields of application

    • Office & Education
      offices, open-plan offices, conference rooms, conference rooms, reception areas
    • Retail & Hospitality
      counters, galleries, hotels, restaurants, living spaces
技術仕様
  • Unique ref16500-840
  • コレクションセットUplights
  • コレクションStream
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-25
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国スイス
  • 製造国スイス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 机・テーブル
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEG000028
  • ETIM 名Lamps
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48
  • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • MasterFormat 2014 コード26 51 13
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClassNumber23-35 45 15
  • OmniClassタイトルLamps

対応地域

ヨーロッパ アジア オセアニア アフリカ
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
類似製品