製品の公開
LIGHTPAD single, left, LED7200-930 WH
REGENT

LIGHTPAD single, left, LED7200-930 WH

Google翻訳”,

LIGHTPAD は見た目も美しく、視認性も抜群です。独自の二重非対称配光は均一で、反射がなく、すっきりとしています。知性と直感で簡単に制御できます。また、オフィスを美しく照らすだけでなく、さまざまな効果があります。MyData Analysis は、LIGHTPAD が光だけでなくデータのソースでもあることを意味します。照明器具に統合されたセンサーが活動レベルと消費エネルギーを明らかにし、効率性を高めてコストを節約します。

仕様
  • Features

    • Double asymmetric light distribution ensures uniform, shadow-free illumination of the workplace
    • Ultra-slim housing design of just 19 mm
    • Up to 4 luminaire heads can be mounted on one stand, minimising the visual impact in the space
    • ALONE at WORK® communication module as an accessory
    • SensoDim® 3 presence detector and daylight sensor in each of the luminaire heads
    • Future connection to MyData Analysis possible
    • Configuration possible via «Flash MyLight» web app
    • Luminaire efficiency up to 133 lm/W
    • Suitable for office lighting (UGR ≤ 19; Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m²)
    • Design by schneider+schumacher, Frankfurt am Main

    Specifications

    • 70 % indirect light, 30 % direct light
    • Height: 2000 mm
    • Height of luminaire head: 19 mm
    • Available in white and silver
    • Available with or without control element in the standpipe
    • Four different base plates guarantee optimum placement
    • ENEC certified

    Fields of application

    • Office & Education
      open-plan offices, individual offices
技術仕様
  • Unique reflightpad-single-left-led7200-930-wh
  • コレクションセットFreestanding luminaires and table luminaires
  • コレクションLightpad Office
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-03
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2000
  • 幅(mm)275
  • 奥行き(mm)19
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国スイス
  • 製造国スイス
  • 正味重量(kg)20.51
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 床取り付け
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEC000300
  • ETIM 名Floor luminaire
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48
  • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • MasterFormat 2014 コード26 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLighting
  • OmniClassNumber23-35 45 15
  • OmniClassタイトルLamps

対応地域

ヨーロッパ アジア オセアニア アフリカ
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
類似製品

5つ星のうち4.5 4.5 (22)
5つ星のうち4.9 4.9 (10)
5つ星のうち4.6 4.6 (17)
5つ星のうち4.9 4.9 (8)