製品の公開
NEO office single LED 12200-830 WH
REGENT

NEO office single LED 12200-830 WH

Google翻訳”,

通常の照明マトリックスから抜け出し、まったく新しい光の次元に足を踏み入れましょう。暗闇から空間を目覚めさせ、NEO と NEO+ のどちらかをお選びください。どちらもオフィス環境の標準に準拠した照明を保証します。NEO+ を使用すると、最高レベルのグレア制御を実現できます。輝度が 1,500 cd/m2 未満の NEO+ は、特に要求の厳しい視覚タスクに最適な選択肢です。印象的な U フットまたは頑丈な T フットでパスを選択し、照明の世界をしっかりと現実に固定します。NEO は未来に備えています。MDA 3.0 が搭載されているため、照明器具は IoT ソリューション MyData Analysis に対応しています。あなたを変える光の世界に浸ってください。NEO は、照らされた未来への鍵です。

仕様
  • Features

    • Free-standing design luminaire with microprismatic CLD+ optics, suitable for application inoffices for perfect glare control
    • High luminous efficacy of up to 162 lm/W
    • Configuration possible via «Flash MyLight» web app
    • Smart lighting technology: ALONE at WORK®

    Specifications

    • Luminous flux of luminaire 12’200 lm / 12'800 lm
    • Direct-indirect light emission (17%/83%)
    • Height: 2000 mm
    • Colour temperatures: 3000 K, 4000 K
    • Housing colours: white, black, silver
    • Operating unit integrated

    Fields of application

    • Office & Education
      offices, open-plan offices, Homeoffice, staff training facilities, meeting rooms, reception rooms, waiting rooms, libraries


技術仕様
  • Unique refneo-office-single-led-12200-830-wh
  • コレクションセットFreestanding luminaires and table luminaires
  • コレクションNeo
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-03
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2000
  • 幅(mm)337
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国スイス
  • 製造国スイス
  • 正味重量(kg)14.27
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 机・テーブル
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEG000028
  • ETIM 名Lamps
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48
  • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • MasterFormat 2014 コード12 43 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルDesk Lamps
  • OmniClassNumber23-35 45 15
  • OmniClassタイトルLamps

対応地域

ヨーロッパ アジア オセアニア アフリカ
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
類似製品