製品の公開
REHAU | EURO-DESIGN 60 | DOORS | ENTRANCE
REHAU | EURO-DESIGN 60 | DOORS | ENTRANCE

    REHAU | EURO-DESIGN 60 | DOORS | ENTRANCE

    Google翻訳”,

    フレームとサッシに同じリベットシール:

    処分が容易になり、倉庫保管が減り、生産が合理的になります。

    押し出し溶接可能なシールを備えたオプションのプロファイル:

    在庫の削減と生産の高速化によりコストが削減され、シールとメイン プロファイルのフィット感と接着性が優れています。溶接可能なシールは、損傷した場合に交換可能です。

    フレームと支柱には、他の REHAU プロファイル システムと同じ補強材を使用できます。

    倉庫保管が削減され、増援の混在が回避されます。

    補強室深さ35mm:

    断熱性が優れているにもかかわらず、施工深度が深く、最高の静的特性を持つ補強材の使用が可能です。

    翼プロファイルの補強チャンバー内の保持ラグ:

    片脚補強材を固定するため、継手を取り付ける際に補強材に穴を開ける必要がありません (3 穴ドリル)。処理が速くなり、工具寿命が長くなります。

    2 つの PVC 壁または追加の鉄筋を介して耐荷重ハードウェア コンポーネントを固定します。

    サッシ荷重を確実に伝達します。

    ハードウェア軸13mm:

    強化されたハードウェアコンポーネントの使用が可能。

    サッシ、フレーム、およびマリオンのプロファイルにおける同一のリベット形成:

    フライス加工パターンは同じなので、フライスカッターや 2 台目のフライス加工機を変更する必要はありません。

    プロファイル全体の深さ60mm、3チャンバー設計:

    適切なガラスと組み合わせることで、窓は寒さと騒音に対する優れた保護を提供します。

    魅力的なデザイン:

    スリムでエレガントなプロファイルビュー、半径とベベルによる美しい外観。

    フレームとサッシに広く接触する 2 つの円周シール:

    隙間風、ほこり、水、熱損失からの保護。

    フレーム内に滑らかな折り目ベースを持つ斜め折り:

    掃除が簡単で、排水時の排水をサポートします。

    仕様
    • Elevation width frame/sash:

      116mm to 166mm

      overall depth:60mm
      Thermal insulation Uf (EN 12412-2):up to 1,5 W/(m2K)
      Sound insulation Rw (ISO 10140-2):up to 40 dB
      Burglary resistance (EN 1627):up to class RC 1
      Wind resistance (EN 12210):up to class B5
      Driving rain tightness (EN 12208):up to class 9A
      Air permeability (EN 12207):up to grade 4
      Operating forces (EN 13115):class 1

    技術仕様
    • Unique refED60_DOORS_ENTRANCE
    • コレクションセットREHAU | ED60
    • コレクションREHAU | ED60
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-23
    • エディション1
    • 奥行き(mm)60
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ドア - その他
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Doors and windows and glass
    • UNSPSC3017
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    南アメリカ ヨーロッパ