製品の公開
REHAU | EURO-DESIGN 70 | DOORS | ENTRANCE

REHAU | EURO-DESIGN 70 | DOORS | ENTRANCE

Google翻訳”,

構造の深さ 70 mm、最大 1.3 W/(m2K) の Uf 値、優れた遮音値を備えた EURO-DESIGN ウィンドウは、近代化作業に特に適しています。どちらのシステムも、幅広い設計オプションと優れた静的特性を提供します。 REHAU の製品ラベル EcoPuls は、持続可能な生産と環境にやさしい資源の使用を表しています。特にスリムなデザインのウィンドウ プロファイルにより、より多くの光と太陽が内部に入り込み、居住者の幸福にプラスの効果をもたらします。通常の窓よりも最大 15% 多い光が内部に入ります。EURO-DESIGN の窓は、技術的にはほぼ同等のシステムです。 EURO-DESIGN 窓は、窓サッシのさまざまなデザイン バリエーションを通じて追加のデザイン オプションを提供します: エレガントな丸みを帯びたもの、わずかに傾斜したもの、または著しくオフセットされたもの。低エネルギー損失構造の深さ 70 mm と 2 つの統合されたシーリング レベルにより、優れた断熱特性が保証されます。従来の標準窓※)に比べ大幅な省エネと高い温熱快適性を実現。そのため、EURO-DESIGN の窓、バルコニー、テラスのドアは、古い建物の改修に最適です。

ノイズ保護の強化

両方のシステムの特別な構造の深さにより、特別な機能ガラスを使用することができ、遮音性が向上します。窓は、騒音が最大 45 デシベル減少するため、生活の質の向上に貢献します。これは最大22.6倍のノイズリダクションに相当します。

抵抗クラス RC 3 までの安全性

要件に応じて、両方のウィンドウ システムがさまざまな盗難防止クラスで利用できます。特殊なロック部品やその他のセキュリティ コンポーネントにより、窓ごとに盗難防止機能を個別に設定できるようになっています。抵抗クラス RC 1 の窓は盗難防止機能が低いため、比較的短時間で克服できます。一方、より高い耐性クラスでは、かなり長い時間と、とりわけ重いツールが必要になります。どちらのシステムも問題なく抵抗クラス RC 2 を達成しています。抵抗クラス RC 3 の要件は、EURO-DESIGN ウィンドウの適切な追加手段によっても満たすことができます。

多様な設計オプション

KALEIDO COLOR シリーズで個人的なアイデアを実現できます。輝く白、構造化された表面を備えた温かみのある木の装飾、トレンディな単色、またはアルミニウムの外観です。400 以上のデザインから選択できます。色は内側と外側で別々に選択できます。たとえば、外側は無煙炭、内側はクラシック ホワイトなどです。すべての REHAU 塗料と装飾は、色と耐候性があり、何年経っても完璧な外観を提供します。オプションで、窓の本体も色で選択できます。これにより、ウィンドウが開いているときでも、一貫して高品質の外観が保証されます。

窓の形が違う

EURO-DESIGN には、多くの建築設計オプションがあります。ストレート、ラウンド、円形など、さまざまなことが可能です。スタイル要素、グレージング バー、または創造的なウィンドウ ディビジョンが追加のアクセントを設定します。

持続可能性

グローバルに活動する企業として、REHAU は人々と環境に対して特別な責任を負っています。 REHAU の工場と製品における資源の使用とエネルギー効率は、常に改善されています。最適化されました。 EcoPuls 製品ラベルの付いたウィンドウ プロファイルには、すでに 40% から 75% のリサイクル物が含まれており、このポジティブなエコロジカル フットプリントを表しています.回収とリサイクルによる循環プロセスは、資源を節約し、CO2 の節約に貢献します.すべてのヨーロッパの REHAU ウィンドウ工場は、独立した VinylPlus 品質シールで認定されています。持続可能な窓生産のために。

仕様
  • Elevation width frame/sash:

    108mm to 128mm

    overall depth:70mm
    Thermal insulation Uf (EN 12412-2):up to 1.3 W/(m2K)
    Sound insulation Rw (ISO 10140-2):up to 45dB
    Burglary resistance (EN 1627):up to class RC 2
    Wind resistance (EN 12210):up to class B5
    Driving rain tightness (EN 12208):up to class 9A
    Air permeability (EN 12207):up to grade 4
    Operating forces (EN 13115):class 1

技術仕様
  • Unique refED70_DOORS_ENTRANCE
  • コレクションセットREHAU | ED70
  • コレクションREHAU | ED70
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-12-19
  • エディション1
  • 奥行き(mm)70
関連
  • 主なマテリアルPVC
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - ドア - その他
  • IFC分類
  • UNSPSC名称Doors and windows and glass
  • UNSPSC3017
  • Uniclass2015コードEF_25_30
  • Uniclass2015詳細Doors and windows
  • MasterFormat 2014 コード08 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルWindows
  • OmniClassNumber23-17 13 00
  • OmniClassタイトルWindows
  • UniFormatIIコードB2020
  • UniFormatIIタイトルExterior Windows