製品の公開
REHAU | HIGH DESIGN SLIDE | DOORS | SLIDING
REHAU | HIGH DESIGN SLIDE | DOORS | SLIDING
REHAU | HIGH DESIGN SLIDE | DOORS | SLIDING

    REHAU | HIGH DESIGN SLIDE | DOORS | SLIDING

    Google翻訳”,

    PVC 製のデザイン性の高い大型スライド引き戸で、まったく新しい展望が開けます。

    新しい建築ソリューションのための 2.70 m のヘッドルーム:

    通路高 2.70 メートルの High-Design Slide 引き戸システムは、洗練されたファサード デザインのための新しい建築ソリューションを提供します。細い PVC フレームは、室内に十分な光を取り入れ、耐候性と断熱性を備えています。また、騒音が外部に漏れないため、自宅でリラックスできます。

    掃除は簡単です:

    エレガントで非常に滑らかな表面(高精細仕上げ)は、汚れをはじき、お手入れも簡単です。これにより、夢を見る時間が増えます。

    特に頑丈な設計により、サッシ重量は 180 kg です。

    柔軟性を高めるスライドバリエーションのプラス High-Design Slide スライドドアは、さまざまな開閉方式で利用できます。最大 6 つのスライドパネルを 2 つまたは 3 つのアルミレールで簡単に操作できます。堅牢な設計により、サッシ重量は 180 kg まで許容されます。

    ユニークなデザインのための 200 色以上:

    KALEIDO COLOR には 200 色を超えるカラーバリエーションがあり、デザイン面での要望は尽きません。アイデアに応じて建物を個別にデザインし、ご自宅にユニークな雰囲気を与えることができます。また、何を選択しても、何年経っても窓が最初の日と同じ外観を保つことは間違いありません。KALEIDO COLOR は色褪せにくく、耐候性があるからです。

    デザイン性の高いスライドには、KALEIDO COLOR シリーズにラッカー仕上げの KALEIDO PAINT またはラミネート加工の KALEIDO FOIL が用意されています。

    優れた見込み客 - ハイデザインスライドで:

    - 最高品質を実現するドイツの技術

    - 高画質仕上げによりお手入れが簡単

    - 高品質のナイロンローラーがアルミレール上を静かに楽に走行します。

    - 最大33mmの厚さの断熱ガラスによる優れた遮音性と断熱性

    仕様
    • Elevation width frame/sash:

      134 mm

      overall depth:106 mm
      Thermal insulation Uf (EN 12412-2):up to 1,9 W/(m2K)
      Sound insulation Rw (ISO 10140-2):up to ?dB
      Burglary resistance (EN 1627):up to class RC ?
      Wind resistance (EN 12210):up to class C2?
      Driving rain tightness (EN 12208):up to class 6A
      Air permeability (EN 12207):up to grade 3
      Operating forces (EN 13115):class 1

    技術仕様
    • Unique refHIGH_DESIGN_SLIDE_DOORS_SLIDING
    • コレクションセットREHAU | HIGH DESIGN SLIDE
    • コレクションREHAU | HIGH DESIGN SLIDE
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-23
    • エディション1
    • 奥行き(mm)86
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Doors and windows and glass
    • UNSPSC3017
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    南アメリカ