製品の公開
REHAU | SLINOVA | DOOR | SLIDING

REHAU | SLINOVA | DOOR | SLIDING

Google翻訳”,


▪ 非常に優れた U 値と不浸透性値によるエネルギー効率

▪ 加工しやすいシステム(工場で取り付けられるシール、フレームの柔軟な接続技術)

▪ リサイクル材の使用による持続可能性

▪ テストされ実証された REHAU プラットフォームに基づく

▪ REHAU 認定ハードウェア コンポーネント

その他の機能:

▪ 引き違い窓や引き戸として使用可能

▪ 単一ソースからのシステム ソリューション (プロファイル、アクセサリ、

フィッティング)

▪ 溶接可能な翼と、

フレーム。機械的接続も代替手段です

建設現場で直接フレームを使用可能

▪ フレームプロファイルはオールラウンドに使用可能

▪ 取り付けコストが低い - 費用がかからないため、

高価な枕木構造

▪ 実稼働環境が適切に設定されている場合は、何も行われません。

特殊施工 加工センターによる加工。

▪ ハードウェアコンポーネントの統合が容易

▪ ローラー: 高さ調整可能、すべてのサッシ重量に対応する 1 つのローラー、フライス加工の代わりに穴あけによる簡単な取り付け

仕様
  • Elevation width frame/sash:121 mm to 144 mm
    overall depth:80 mm to 173 mm
    Thermal insulation Uf (EN 12412-2):up to 1,50 W/(m2K)
    Sound insulation Rw (ISO 10140-2):up to 33 dB
    Burglary resistance (EN 1627):up to class RC 2
    Wind resistance (EN 12210):up to class A2/B2
    Driving rain tightness (EN 12208):up to class 7A
    Air permeability (EN 12207):up to grade 4
    Operating forces (EN 13115):2nd grade
技術仕様
  • Unique refSLINOVA_DOOR_SLIDING
  • コレクションセットREHAU | SLINOVA
  • コレクションREHAU | SLINOVA
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-07-10
  • エディション1
  • 奥行き(mm)80
関連
  • 主なマテリアルPVC
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
  • IFC分類
  • UNSPSC名称Doors and windows and glass
  • UNSPSC3017
  • Uniclass2015コードAc_15_50_25
  • Uniclass2015詳細Doors, windows and glazing surveying
  • MasterFormat 2014 コード06 46 13
  • MasterFormat 2014 タイトルWood Door and Window Casings
  • OmniClassNumber23-17 13 00
  • OmniClassタイトルWindows
  • UniFormatIIコードB2020
  • UniFormatIIタイトルExterior Windows

対応地域

ヨーロッパ