製品の公開
REHAU | SYNEGO SLIDE | DOOR | SLIDING
REHAU | SYNEGO SLIDE | DOOR | SLIDING
REHAU | SYNEGO SLIDE | DOOR | SLIDING

    REHAU | SYNEGO SLIDE | DOOR | SLIDING

    Google翻訳”,

    仮組み・製作

    プロファイルの選択、プロファイルの組み合わせ、および標準化されたシステム コンポーネントにより、論理的で費用対効果の高い SYNEGO SLIDE 生産が保証されます。

    ハードウェア

    ROTO INOWA、GU PSL、HAUTAU MOVE、WINKHAUS duoPort AS、および SIEGENIA ECO SLIDE CO ハードウェア システムは、追加の事前組み立てや作業手順なしで SYNEGO SLIDE に取り付けることができます。

    高品質の表面

    標準バージョンの滑らかで耐候性のある表面は、塗装、ホイルラミネートタイプの幅広い選択、および外部に取り付けられたアルミニウムカバープロファイルによってさらに改善できます。

    フレームプロファイル

    フレーム プロファイルの構造の深さは 156 mm です。コーナー接続は、機械的コネクタまたは溶接のいずれかを使用して行うことができます。

    最適な断熱

    最適な設計により、SYNEGO SLIDE システムは優れた断熱性を実現します。

    これは、1.3 W/m2K の平均熱伝達係数 Uf が達成されることを意味します。

    仕様
    • Elevation width frame/sash:149 mm
      overall depth:156 mm
      Thermal insulation Uf (EN 12412-2):up to 1,30 W/(m2K)
      Sound insulation Rw (ISO 10140-2):up to 44 dB
      Burglary resistance (EN 1627):up to class RC 2
      Wind resistance (EN 12210):up to class B2/C2
      Driving rain tightness (EN 12208):up to class 8A
      Air permeability (EN 12207):up to grade 4
      Operating forces (EN 13115):2nd grade
    技術仕様
    • Unique refSYNEGO-SLIDE_DOOR_SLIDING
    • コレクションセットREHAU | SYNEGO SLIDE
    • コレクションSYNEGO_SLIDE
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-04-18
    • エディション1
    • 奥行き(mm)156
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Doors and windows and glass
    • UNSPSC3017
    • Uniclass2015コードAc_15_50_25
    • Uniclass2015詳細Doors, windows and glazing surveying
    • MasterFormat 2014 コード06 46 13
    • MasterFormat 2014 タイトルWood Door and Window Casings
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    ヨーロッパ