製品の公開
230REOZJE, Industrial Diesel Generator
230REOZJE, Industrial Diesel Generator

    230REOZJE, Industrial Diesel Generator

    Google翻訳”,

    モデル番号 230REOZJE、60 Hz

    標準機能

    • Rehlkoは発電システムと付属品のワンストップ責任を提供します
    • 発電機セットとそのコンポーネントは、プロトタイプテスト、工場製造、生産テストを受けています。
    • 60Hz発電機セットはUL 2200規格に適合しています
    • 60 Hz発電機セットは、必要な付属品が装備され、NFPA規格に従って設置されている場合、NFPA 110レベル1を満たしています。
    • すべてのシステムとコンポーネントには1年間の限定保証が適用されます。2年、5年、10年の延長保証もご利用いただけます。
    • この発電機セットは、環境保護庁(EPA)の緊急固定排出ガス要件に準拠しています。

    その他の機能

    • Rehlkoは、システム統合とリモート通信を保証するコントローラを設計しました。
    • 低冷却水レベルシャットダウンにより過熱を防止します(ラジエーターモデルのみ標準装備)
    • 一体型振動絶縁により、ユニット下の振動スプリング絶縁装置が不要になります。
    • 耐久性のある耐候性および防音エンクロージャも利用可能
    • UL 142 規格のさまざまなサイズのサブベース燃料タンクをご用意しています
    • 複数の回路ブレーカー構成が利用可能

    オルタネーターの特徴

    • Rehlko独自のFast-Response(TM)永久磁石励起システムは、優れた電圧応答と短絡能力を提供します。
    • 温度上昇とモーター始動に関するNEMA MG1、IEEE、ANSI規格準拠
    • 定格電流の最大300%の短絡電流を最大10秒間持続し、オルタネーターの磁界を崩壊させることなく下流の回路遮断器をトリップさせることができます。
    • 自己換気・防滴構造
    • 信頼性と長寿命を実現する、カビに強いエポキシワニスを塗布した真空含浸巻線
    • 2/3ピッチステータとスキューローターによる優れた電圧波形
    技術仕様
    • Unique refrps-230REOZJE
    • コレクションセットElectrical Generators, Single Units
    • コレクションDiesel Generator Sets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-10-11
    • エディション1
    • 高さ(inch)74.4
    • 幅(inch)51.2
    • 奥行き(inch)118.1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)5400
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 発電機・作業灯
    • Uniclass2015コードPr_60_70_65_34
    • Uniclass2015詳細Generator sets
    • MasterFormat 2014 コード26 32 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルDiesel-Engine-Driven Generator Sets
    • OmniClassNumber23-35 11 15 11
    • OmniClassタイトルDiesel Generator Sets