製品の公開
KA Series, Bypass Isolation Automatic Transfer Switches

KA Series, Bypass Isolation Automatic Transfer Switches

Google翻訳”,

モデル番号-KAS、KAP
トランスファースイッチの標準機能

  • UL 1008に記載、ファイル番号E108981
  • 利用可能なCSA認定
  • 標準遷移またはプログラム遷移の動作モード
  • スイッチの保守およびテスト中に負荷への電力が途切れないようにするためのバイパス/絶縁スイッチ
  • 電気的に操作:ボタンに触れるだけで主要なメカニズムをバイパスし、機械的に保持されるメカニズム
  • 転送スイッチとバイパスステータスを示すLED付きの単線図
  • 2、3、または4極構成で利用可能
  • ソリッド、スイッチド、オーバーラップニュートラル(KASのみ)オプション
  • 高い耐性と近接評価
  • 手動の3位置転送スイッチとして使用するための完全な定格
  • 頑丈な機械的インターロックを備えた双投のインターロック操作
  • メンテナンスを容易にするドローアウトコンタクタメカニズム
  • すべてのクラスの負荷での緊急およびスタンバイアプリケーションに適しており、100%タングステン定格、400アンペア
  • 信頼性の高い、現場で実証済みのソレノイドメカニズム
  • スイッチングメカニズムは一生潤滑されています
  • 主軸補助位置指示接点
  • フロント接続規格
  • NEMAタイプ1および3Rエンクロージャー
  • 標準の1年間の限定保証。延長限定保証が利用可能です。
技術仕様
  • Unique refrps-KASeries
  • コレクションセットElectric Power Protection Devices
  • コレクションTransfer Switches
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-12-17
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 発電機・作業灯