製品の公開
KC Series, Automatic Transfer Switches

KC Series, Automatic Transfer Switches

Google翻訳”,

モデル番号-KCP、KCS、KCC
特徴:

  • 480 VACファイル#E58962(自動)、#E86894(非自動)にリストされているUL 1008
  • 600VACで利用可能なCSA認定
  • IBC耐震認証が利用可能
  • 2、3、または4極構成で利用可能
  • 電気的に操作され、機械的に保持されるメカニズム
  • 高い耐性と近接評価
  • すべてのクラスの負荷での緊急およびスタンバイアプリケーションに適した設計、400アンペアまでの定格100%タングステン
  • 銀合金の主接点
  • ゴールドフラッシュエンジン始動接点定格2アンペア@30VDC / 250 VAC
  • 簡単に検査できるフロントアクセス可能な接点
  • 前面交換可能なメインおよびアーク接点(800〜4000アンペア)
  • 信頼性の高い、現場で実証済みのソレノイドメカニズム
  • トランスファースイッチの期待寿命に合わせて潤滑されたスイッチングメカニズム
  • 内部手動操作ハンドル
  • 主軸補助位置-定格10アンペア@32VDC /250VACの接点を示します
  • NEMAタイプ1、12、3R、4、および4Xエンクロージャーが利用可能
  • 標準の1年間の限定保証。延長限定保証が利用可能です。
技術仕様
  • Unique refrps-KCSeries
  • コレクションセットElectric Power Protection Devices
  • コレクションTransfer Switches
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-12-17
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 発電機・作業灯