製品の公開
KD150, Industrial Diesel Generator
KD150, Industrial Diesel Generator

    KD150, Industrial Diesel Generator

    Google翻訳”,

    型番:KD150、60Hz

    標準装備

    • Rehlkoは、発電システムおよび付属品に関してワンストップの責任を負います。
    • EN15940/ASTM D975に準拠した認証済みの再生可能な水素化処理植物油(HVO)/再生可能ディーゼル(RD)燃料での使用が承認されています。
    • 発電機セットとその構成部品は、試作機試験、工場生産、および量産試験を経て製造される。
    • この発電機セットはcULus認証(UL 2200およびCSA C22.2 No. 100)を取得しています。
    • 60Hz発電機セットは、必要な付属品を備え、NFPA規格に従って設置した場合、NFPA 110レベル1に適合します。
    • 2年間、1000時間の限定保証がすべてのシステムとコンポーネントに適用されます。5年間および10年間の延長保証もご利用いただけます。
    • この発電機セットは、米国環境保護庁(EPA)の緊急時固定式排出ガス規制に準拠しています。

    その他の機能

    • Rehlkoは、確実なシステム統合とリモート通信を実現するコントローラーを設計しました。
    • 冷却水レベル低下による自動停止機能により、過熱を防止します(ラジエーターモデルのみ標準装備)。
    • 一体型防振構造により、ユニット下部の防振スプリングが不要になります。
    • 耐久性に優れた耐候性・防音性エンクロージャーをご用意しています。
    • UL 142規格に適合した各種サイズのサブベース燃料タンクをご用意しております。
    • 複数の回路ブレーカー構成が利用可能

    オルタネーターの機能

    • パイロット励磁式永久磁石(PM)オルタネーターは、優れた短絡耐性を備えています。
    • 温度上昇およびモーター始動に関するNEMA MG1、IEEE、およびANSI規格への準拠
    • 持続的な短絡電流により、下流の回路遮断器はオルタネータの磁界を崩壊させることなくトリップすることができる。
    • 自己換気式で防滴構造
    • 信頼性と長寿命を実現するため、真空含浸処理された巻線には防カビ性エポキシワニスが使用されています。
    • 2/3ピッチのステータとスキューローターによる優れた電圧波形
    技術仕様
    • Unique refrps-KD150
    • コレクションセットElectrical Generators, Single Units
    • コレクションDiesel Generator Sets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-08
    • エディション1
    • 高さ(inch)60.9
    • 幅(inch)53.1
    • 奥行き(inch)100.6
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)3439
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 発電機・作業灯
    • Uniclass2015コードPr_60_70_65_34
    • Uniclass2015詳細Generator sets
    • MasterFormat 2014 コード26 32 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルDiesel-Engine-Driven Generator Sets
    • OmniClassNumber23-35 11 15 11
    • OmniClassタイトルDiesel Generator Sets