製品の公開
HE1.5XINH
RenewAire LLC

HE1.5XINH

仕様
  • Ventilation Type:
    Static plate, heat and humidity transfer

    Typical Airflow Range: 250-925 CFM

    AHRI 1060 Certified Core: One L125-G5

    Standard Features:
    Non-fused disconnect
    24 VAC transformer/relay package

    Filters:
    Total qty. 2, MERV 8: 20" x 20" x 2"

    Unit Dimensions & Weight:
    54 3/4" L x 23 3/4" W x 35 3/4" H
    204-275 lbs., varies by option(s)

    Max. Shipping Dimensions & Weight (on pallet):
    63" L x 30" W x 56" H
    325 lbs. 
    Accessories box shipped loose on top of unit.

    Motor(s):
    Qty. 2, 0.75 HP ea., Direct drive blower/standard motor packages

技術仕様
  • Unique refhe15xinh
  • コレクションセットVentilators
  • コレクションMechanical Equipment
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1365.25
  • 幅(mm)876.3
  • 奥行き(mm)1349.37
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(kg)206.3
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-25 11 13 37
  • OmniClassタイトルPositive Pressure Ventilators