製品の公開
HE1XRT
RenewAire LLC

HE1XRT

仕様
  • Ventilation Type:
    Static plate, heat and humidity transfer

    Typical Airflow Range: 250-870 CFM

    AHRI 1060 Certified Core: One L125-G5

    Standard Features:
    Non-fused disconnect
    24 VAC transformer/relay package

    Filters:
    Total qty. 2, MERV 8: 20" x 20" x 2"

    Unit Dimensions & Weight:
    81" L x 40 1/4" W x 42 1/4" H
    243-330 lbs., varies by option(s)

    Max. Shipping Dimensions & Weight (on pallet):
    96" L x 47" W x 50" H
    425 lbs. 

    Motor(s):
    Qty. 2, 0.75 HP ea., Direct drive blower/standard motor packages

技術仕様
  • Unique refhe1xrt
  • コレクションセットVentilators
  • コレクションMechanical Equipment
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1365.25
  • 幅(mm)876.3
  • 奥行き(mm)1349.38
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(kg)206.3974829480872
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
  • Uniclass2015コードSs_65_40
  • Uniclass2015詳細Ventilation systems
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-25 11 13 37
  • OmniClassタイトルPositive Pressure Ventilators