製品の公開
Renogy RNG-100D 100 Watt 12 Volt Monocrystalline Solar Panel
Renogy

Renogy RNG-100D 100 Watt 12 Volt Monocrystalline Solar Panel

Google翻訳”,
  • 多層シートを最小化した高度なカプセル化材料は、セルの性能を向上させ、より長い耐用年数を提供します。耐食性のあるアルミニウムフレームにより、屋外での長時間の使用が可能です。パネルは何十年も続くことができ、反射防止、高透明、低鉄強化ガラスです。ホットスポット加熱なし。
  • 用途:高出力でコンパクトなサイズのこの100ワットのソーラーパネルは、RV、ボート、キャンピングカーなどの用途に人気があり、クリーンエネルギーとスペースあたりの優れた効率を提供します。
  • 取り付け:パネルの背面に事前に開けられた穴により、迅速な取り付けと固定が可能です。接地用に事前に開けられた穴が含まれています。 Zブラケット、ポールマウント、チルトマウントなどのさまざまなRenogyマウントシステムと互換性があります。
  • 寸法:各パネルの重量は16.5ポンドです。長さ47.3"X幅21.3"X高さ1.4"。 IP67定格の防水MC4コネクタ
  • 保証| 25年間の転送可能な電力出力; 5年間の材料と技量

Amazon.comで紹介されているように

仕様
  • SPECIFICATIONS

    Maximum Power: 100W

    Maximum System Voltage: 600V DC (UL)

    Optimum Operating Voltage (Vmp): 18.9V

    Open-Circuit Voltage (Voc): 22.5V

    Optimum Operating Current (Imp): 5.29A

    Short-Circuit Current (Isc): 5.75A

    Weight: 16.5lbs

    Dimensions: 47.3 X 21.3 X 1.4 In

技術仕様
  • Unique refRenogy-RNG-100D-100-Watt-12-Volt-Monocrystalline-Solar-Panel
  • コレクションセットSolar
  • コレクションSolar Panel
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2019-02-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルその他
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - ソーラーパネル
  • UNSPSC名称Solar generators
  • UNSPSC26111607
  • MasterFormat 2014 コード48 14 13
  • MasterFormat 2014 タイトルSolar Energy Collectors
  • OmniClassNumber23-19 25 11 19 15
  • OmniClassタイトルSolar Panels

対応地域

北米
アメリカ合衆国

類似製品

5つ星のうち4.0 4.0 (26)
5つ星のうち4.0 4.0 (14)
5つ星のうち4.3 4.3 (18)