製品の公開
Renogy RNG-300D-G1 300 Watt 24 Volt Monocrystalline Solar Panel
Renogy

Renogy RNG-300D-G1 300 Watt 24 Volt Monocrystalline Solar Panel

Google翻訳”,
  • 信頼性の高いELテスト済みソーラーモジュール。ホットスポット暖房なし。認可されたUL1703光起電モジュールおよびパネル。 PERC太陽電池、ブラックフレームソーラーパネル
  • 最大2400Paの強風、5400Paの積雪に耐えることができます。屋外での長時間の使用に対応する耐食性のアルミニウムフレーム。反射防止、高透明、低鉄強化ガラスで、剛性と耐衝撃性が向上しています。 IP67定格のジャンクションボックスは、環境粒子および低圧ウォータージェットに対する完全な保護を提供します
  • 用途が広く、作業小屋、ガレージ、キャンプなど、さまざまな用途に使用できます。住宅および商業用屋上システムに最適です。グラウンドマウント互換。オングリッドおよびオフグリッドインバーターと互換性があります
  • 25年の出力:5年/ 95%の効率率、10年/ 90%の効率率、25年/ 80%の効率率。 10年の材料と技量

Amazon.comで紹介されているように

仕様
  • SPECIFICATIONS

    Max Power at STC: 300W

    Open Circuit Voltage: 38.80V

    Short Circuit Current: 9.71A

    Opitmum Operating Voltage: 32.20V

    Optimum Operating Current: 9.32A

    Operating Temperature: -40C to +90C

    Dimensions: 64.57x39.06x1.57 in (1640x992x40mm)

    Weight: 41.3 lbs (18.7 kg)

技術仕様
  • Unique refRenogy-RNG-300D-G1-300-Watt-24-Volt-Monocrystalline-Solar-Panel
  • コレクションセットSolar
  • コレクションSolar Panel
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2019-02-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルその他
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - ソーラーパネル
  • UNSPSC名称Solar generators
  • UNSPSC26111607
  • MasterFormat 2014 コード48 14 13
  • MasterFormat 2014 タイトルSolar Energy Collectors
  • OmniClassNumber23-19 25 11 19 15
  • OmniClassタイトルSolar Panels

対応地域

北米
アメリカ合衆国

類似製品

5つ星のうち4.0 4.0 (26)
5つ星のうち4.0 4.0 (14)
5つ星のうち4.3 4.3 (18)