製品の公開
Renogy RNG-80D-SS 80 Watt 12 Volt Monocrystalline Solar Panel
Renogy

Renogy RNG-80D-SS 80 Watt 12 Volt Monocrystalline Solar Panel

Google翻訳”,
  • 多層シートラミネーションを備えた高度なカプセル化材料は、セルの性能を向上させ、長い耐用年数を提供します。 Elはソーラーモジュールをテストしました。ホットスポット加熱は保証されていません。
  • バイパスダイオードは、日陰による電力低下を最小限に抑えます。 Tptバックシートは長期間にわたってスムーズなパフォーマンスを保証します。正の出力許容誤差(0〜3%)が保証されています。強風(2400PA)と積雪(5400PA)に耐えます。
  • 耐食性のあるアルミニウムフレームにより、屋外での長時間の使用が可能です。パネルは何十年も続くことができます。反射防止、高透明、低鉄強化ガラスで、剛性と耐衝撃性が向上しています。
  • IP65定格のジャンクションボックスは、環境粒子および低圧ウォータージェットに対する完全な保護を提供します。多くの異なるアプリケーションに使用できます。グラウンドマウント互換。オングリッドおよびオフグリッドインバーターと互換性があります。
  • パネルの背面に事前に開けられた穴により、迅速な取り付けと固定が可能になります。接地用に事前に開けられた穴が含まれています。 Zブラケット、ポールマウント、チルトマウントなどのさまざまなRenogyマウントシステムと互換性があります。

Amazon.comで紹介されているように

仕様
  • SPECIFICATIONS

    Max Power at STC: 80W

    Open Circuit Voltage (Voc): 24.3V

    Short Circuit Current (Isc): 3.98A

    Opitmum Operating Voltage (Vmp): 20.9V

    Optimum Operating Current (Imp): 3.85A

    Operating Temperature: -40C to 90C

    Dimensions: 36.2x19.6x1.38 in

    Weight: 11.9 lbs

技術仕様
  • Unique refRenogy-RNG-80D-SS-80-Watt-12-Volt-Monocrystalline-Solar-Panel
  • コレクションセットSolar
  • コレクションSolar Panel
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2019-02-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルその他
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - ソーラーパネル
  • UNSPSC名称Solar generators
  • UNSPSC26111607
  • MasterFormat 2014 コード48 14 13
  • MasterFormat 2014 タイトルSolar Energy Collectors
  • OmniClassNumber23-19 25 11 19 15
  • OmniClassタイトルSolar Panels

対応地域

北米
アメリカ合衆国

類似製品

5つ星のうち4.4 4.4 (33)
5つ星のうち4.3 4.3 (18)
5つ星のうち4.0 4.0 (26)