製品の公開
Renogy RNG-KIT-PREMIUM800D-RVR40 800 Watt 24 Volt Solar Premium Kit
Renogy

Renogy RNG-KIT-PREMIUM800D-RVR40 800 Watt 24 Volt Solar Premium Kit

Google翻訳”,

Renogyプレミアムソーラーキットで電力システムを指揮しましょう。効率と信頼性が主な要求である場合は、Renogyプレミアムソーラーキットを選択してください。サイズ、重量、色が滑らかであるだけでなく、Renogyが提供する最高効率の太陽電池で作られた新しいコンパクトデザインの100Wモノラルソーラーパネルが含まれています。

付属のRover20A/ 40A Li MPPTソーラー充電コントローラーは、充電効率を高める最大電力点追従技術を備えています。便宜上、このキットには、Zブラケットの取り付け、アダプターキット1つ、トレイケーブル1つ、コントローラーとバッテリー保護用のヒューズコンポーネントが含まれ、Bluetoothモジュールを使用すると、RenogyBTアプリを介して直接リモートモニタリングとパラメーター変更を行うことができます。

このプレミアムキットは、RV、ボート、またはキャンピングカーへの設置に最適です。また、オフグリッドキャンプ場の隣の地上設置システムに設置することもできます。

Amazon.comで紹介されているように

仕様
  • RENOGY 100W MONOCRYSTALLINE SOLAR PANEL

    Maximum Power: 100W

    Maximum System Voltage:600V DC

    Open-Circuit Voltage (Voc): 21.6V

    Short-Circuit Current (Isc): 6.24A

    Optimum Operating Voltage (Vmp): 17.9V

    Optimum Operating Current (Imp): 5.72A

    Weight: 16.5lbs

    Dimensions: 42.2 X 19.6 X 1.38 inches

    RENOGY SOLAR MC4 BRANCH CONNECTORS MMF+FFM PAIR 

    Withstanding voltage: 1000V DC(TUV), 600V(UL) 

    Protection Class: Class II 

    Protection Degree: IP67, mated 

    Insulation Material: PC/PA 

    Temperature Range: -40F to 194F

    RENOGY 20A MC4 FUSE HOLDER W/FUSE

    Rated Current: 20A

    Rated Voltage: 1000 V DC

    Contact Material: Copper, Silver Plated

    Replaceable Fuse: Cylindrical PV Fuse (10x38mm)

    ROVER LI 40A MPPT SOLAR CHARGE CONTROLLER

    Rated Battery Current: 40A

    Rated Load Current:20A

    Max. PV Input Short Current: 50A

    Max. Battery Voltage: 32V

    Max Solar Input Voltage: 100VDC

    Charge circuit voltage drop: ≤ 0.26V

    Discharge circuit voltage drop: ≤ 0.15V

    Working Temperature: -35C to +45C

    Max Terminal Size: 8AWG

    Rated Load Current: 10% to 90% NC

    Overall Dimension: 9.37 x 6.81 x 2.85 in

    Net Weight: 4.41 lb.

技術仕様
  • Unique refRenogy-RNG-KIT-PREMIUM800D-RVR40-800-Watt-24-Volt-Solar-Premium-Kit
  • コレクションセットSolar
  • コレクションSolar Kit
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2019-02-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - ソーラーパネル
  • UNSPSC名称Solar generators
  • UNSPSC26111607
  • MasterFormat 2014 コード48 14 13
  • MasterFormat 2014 タイトルSolar Energy Collectors
  • OmniClassNumber23-19 25 11 19 15
  • OmniClassタイトルSolar Panels

対応地域

北米
アメリカ合衆国

類似製品

5つ星のうち4.0 4.0 (26)
5つ星のうち4.0 4.0 (14)
5つ星のうち4.3 4.3 (18)