製品の公開
Renogy RNG-KIT-STARTER400D-WND30 400 Watt 12 Volt Monocrystalline Solar Starter Kit
Renogy

Renogy RNG-KIT-STARTER400D-WND30 400 Watt 12 Volt Monocrystalline Solar Starter Kit

Google翻訳”,
  • 単結晶太陽電池の効率:21%;理想的な出力:1日あたり2000Wh。 200Ahのバッテリーを3時間で50%から完全に充電できます(太陽光の利用可能性によって異なります)
  • Renogy Wanderer 30A PWM充電コントローラーを使用すると、システムを最大400Wまで拡張できます。
  • 充電コントローラーは、Renogyの新しい30APWMネガティブグラウンド充電コントローラー-RenogyWandererにアップグレードされました
  • バッテリーが逆になっている負の接地コントローラー、過負荷、短絡、過充電/放電保護により、より広範なオフグリッドアプリケーションと安全性が保証されます。特にシャーシにバッテリーがマイナスの車両に使用できます
  • このソーラーキットには、新しいシステムに必要なツールが付属しています:4つのRenogy 100W 12Vポリ/モノソーラーパネル、1つの30A PWMワンダラー充電コントローラー、1つの20フィート10AWG MC4アダプターキット、1つの8フィート10AWGトレイケーブル、3セットのMC4Yコネクターおよび4つZブラケットのセット。 Renogyスターターキットでソーラーアドベンチャーを始めましょう。

Amazon.comで紹介されているように

仕様
  • RENOGY 100W MONOCRYSTALLINE SOLAR PANEL

    Maximum Power: 100W

    Maximum System Voltage:600V DC (UL)

    Open-Circuit Voltage (Voc): 21.6V

    Short-Circuit Current (Isc): 6.24A

    Optimum Operating Voltage (Vmp): 17.9V

    Optimum Operating Current (Imp): 5.72A

    Dimensions: 42.2 X 19.6 X 1.38 inches

    Weight: 16.5lbs

    RENOGY WANDERER LI - 30A PWM NEGATIVE-GROUND CHARGE CONTROLLER

    Nominal Voltage: 12 VDC

    Rated Charge Current: 30A

    Max. PV Input Voltage: 25 VDC

    Max. PV Input Power: 400W (12V)

技術仕様
  • Unique refRenogy-RNG-KIT-STARTER400D-WND30-400-Watt-12-Volt-Monocrystalline-Solar-Starter-Kit
  • コレクションセットSolar
  • コレクションSolar Kit
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2019-02-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - ソーラーパネル
  • UNSPSC名称Solar generators
  • UNSPSC26111607
  • MasterFormat 2014 コード48 14 13
  • MasterFormat 2014 タイトルSolar Energy Collectors
  • OmniClassNumber23-19 25 11 19 15
  • OmniClassタイトルSolar Panels

対応地域

北米
アメリカ合衆国

類似製品

5つ星のうち4.0 4.0 (26)
5つ星のうち4.0 4.0 (14)
5つ星のうち4.3 4.3 (18)