製品の公開
RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS. Reinforced membrane for swimming pools
RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS. Reinforced membrane for swimming pools
RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS. Reinforced membrane for swimming pools
    RENOLIT

    RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS. Reinforced membrane for swimming pools

    Google翻訳”,

    サイトライニングのスイミングプール用の水密強化膜。

    2 mmのラミネート強化メンブレン、印刷およびエンボス加工、伝統的なモザイクタイルをシミュレートする古典ギリシャのモザイクに着想を得ていますが、防水性が保証され、メンテナンスが少ないという点で強化メンブレンの利点があります。

    アテネア、セレーネ、エトナの3つの魅力的な色でご利用いただけます。

    それらはすべてカテゴリーCの抵抗で滑り止め仕上げになっているので、滑り止めを使用する必要はありません。

    幅:1.65メートル。

    長さ:21メートル。

    仕様
    • Lacquered 2 mm printed and reinforced laminate, with highly resistant pigments and durable plasticisers designed to last in a swimming pool. Guarantee: - 10 years of Watertightness
    技術仕様
    • Unique refalkorplan-CERAMICS
    • コレクションセットPVC-P Swimming pool reinforced membrane
    • コレクションSwimming pool
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2
    • 幅(mm)1650
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアル補強材
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリスポーツ・娯楽 - スイミングプール
    • IFC分類建物エレメント
    • Uniclass2015コードSL_42_85_83
    • Uniclass2015詳細Swimming pools
    • MasterFormat 2014 コード13 11 00
    • MasterFormat 2014 タイトルSwimming Pools
    • OmniClassNumber23-21 29 21 15
    • OmniClassタイトルSwimming Pools