製品を公開する
RENOLIT ALKORPLAN TOUCH. Reinforced membrane for swimming pools
RENOLIT ALKORPLAN TOUCH. Reinforced membrane for swimming pools
RENOLIT ALKORPLAN TOUCH. Reinforced membrane for swimming pools
RENOLIT ALKORPLAN TOUCH. Reinforced membrane for swimming pools
RENOLIT ALKORPLAN TOUCH. Reinforced membrane for swimming pools
RENOLIT ALKORPLAN TOUCH. Reinforced membrane for swimming pools
    RENOLIT

    RENOLIT ALKORPLAN TOUCH. Reinforced membrane for swimming pools

    Google翻訳,

    サイトライニングのスイミングプール用の水密強化膜。

    Authentic、Relax、Elegance、Vanity、Sublime、Prestige、Originの7つの異なるテクスチャで利用できます。
    それらはすべてカテゴリーCの抵抗で滑り止め仕上げになっているので、滑り止めを使用する必要はありません。エレガンスカラーを除いて、それは滑り止めのバージョンを持っています。

    幅:1.65メートル。
    長さ:21メートル。

    仕様
    • Lacquered 2 mm printed and reinforced laminate, with highly resistant pigments and durable plasticisers designed to last in a swimming pool. Guarantee: - 10 years of Watertightness
    技術仕様
    • 固有参照番号alkorplan-TOUCH
    • 製品ファミリPVC-P Swimming pool reinforced membrane
    • 製品グループSwimming pool
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-24
    • 版番号1
    • 高さ(mm)2
    • 幅(mm)1650
    関連
    • 主要素材PVC
    • 副素材補強材
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    分類
    • BIMobjectカテゴリースポーツ・娯楽 - スイミングプール
    • IFC分類建物エレメント
    • Uniclass 2015 コードSL_42_85_83
    • Uniclass 2015 説明Swimming pools
    • CSI MasterFormat 2014 コード13 11 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルSwimming Pools
    • OmniClass 番号23-21 29 21 15
    • OmniClass タイトルSwimming Pools