製品の公開
RENOLIT ALKORPLAN XTREME. Reinforced membrane for swimming pools
RENOLIT

RENOLIT ALKORPLAN XTREME. Reinforced membrane for swimming pools

Google翻訳”,
サイトライニングのスイミングプール用の水密強化膜。多数の入浴者がいる問題のあるプールに推奨される、拡張された色、汚れ、および水密性の保証が付いた1.5mmの単色ラミネート。アイス、サハラ、ブルーフレッシュ、アズール、シルバー、ボルケーノ、オニキスの7色からお選びいただけます。各色には、専用のエンボスが付いた滑り止めのバージョンがあります。転倒や事故を防ぐため、プール内外の滑りやすい場所への設置に適しています。幅:1.65メートル。または氷と青の新鮮な色で2.05メートル。長さ:25メートル。
仕様
  • High thickness lacquered 1.5 mm single colour reinforced laminate, with highly resistant pigments and durable plasticisers designed to last in a swimming pool. With high resistance to chlorine and UV. Compatible with Fish and Plants Guarantees: - 15 years Watertightness - 5 years Colour - 5 years Anti Stains
技術仕様
  • Unique refalkorplan-XTREME
  • コレクションセットPVC-P Swimming pool reinforced membrane
  • コレクションSwimming pool
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-01-24
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1.5
  • 幅(mm)1650
関連
  • 主なマテリアルPVC
  • 副マテリアル補強材
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリスポーツ・娯楽 - スイミングプール
  • IFC分類建物エレメント
  • Uniclass2015コードSL_42_85_83
  • Uniclass2015詳細Swimming pools
  • MasterFormat 2014 コード13 11 00
  • MasterFormat 2014 タイトルSwimming Pools
  • OmniClassNumber23-21 29 21 15
  • OmniClassタイトルSwimming Pools