製品の公開
Reynaers Window Door CS 77
Reynaers Window Door CS 77
Reynaers Window Door CS 77
Reynaers Window Door CS 77
Reynaers Window Door CS 77
Reynaers Window Door CS 77
    Reynaers

    Reynaers Window Door CS 77

    Google翻訳”,

    最適化された安全性と快適性

    ConceptSystem®77は、断熱性が高く、安定していて安全な、高度に断熱されたアルミニウム窓です。厳しい熱要件を予測すると、標準の開口窓の断熱値(Uf)は1.6W/m²Kに達する可能性があります。窓のユニークなコンセプトは、三重ガラスの組み込みに完全に適しています。 CS 77は、新築および改修された建物の持続可能性ブランドであるSwissMinergie®コンポーネントラベルも達成しています。

    音響、水および気密性に関するウィンドウのパフォーマンスだけでなく、弾丸や耐火性などの特定のアプリケーションに対しても、ヨーロッパの最も厳しい基準を満たしています。さらに、CS 77アルミニウム窓は、さまざまなレベルの盗難防止性(クラス2および3)を提供します。

    ウィンドウは、機能、ルネッサンス、隠しベントなど、さまざまなスタイルで利用できます。以下のバリアントを参照してください。

    CS 77ウィンドウは、内向きおよび外向きの開口ウィンドウとして使用でき、CS 77ドア、CP 130スライドドア、およびVentalis換気ユニットと互換性があります。窓は、最高の安全要件がある場合でも、すべてのタイプの建物に適しています。

    アクセス可能な家のためのCS77ウィンドウも利用できます。アクセス可能な家の窓は、CS 77窓システムの変形であり、近年非常に人気があり、英国でReynaersの最も売れている窓システムであり続けています。この高度に断熱された窓は、優れた性能と優れた汎用性を提供します。

    技術仕様
    • Unique refReynaers-Window-door-Concept-system-77
    • コレクションセットWindows & Doors
    • コレクションWindows Aluminium
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-01
    • エディション1
    • 奥行き(mm)77
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - スイングドア
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Doors
    • UNSPSC301715
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 11 16
    • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Doors and Frames
    • OmniClassNumber23-17 11 13 13
    • OmniClassタイトルAluminum Doors
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors