製品の公開
Reynaers - Sliding Element - CP 130
Reynaers - Sliding Element - CP 130
Reynaers - Sliding Element - CP 130
    Reynaers

    Reynaers - Sliding Element - CP 130

    Google翻訳”,
    Concept Patio 130-CP 130美的機能ConceptPatio®130は、断熱性、安定性、安全性に関する最高の要件を満たす、高度に断熱されたスライドおよびリフトスライドシステムです。システムはCS77シリーズに完全にリンクしています。 CP 130はさまざまな開口部の可能性で利用可能であり、低しきい値オプションは建物のアクセシビリティを改善するためのソリューションを提供します。特別なコーナーソリューションにより、固定されたコーナー要素なしでスペースを開くことが可能になり、屋内と屋外のスペースの間に完璧で明確な連続性が生まれます。これにより、CP130は眺めの良い部屋に最適です。この堅牢なシステムにより、最大300kgの通気口重量を備えた大きくて安定したスライド式の窓やドアを構築できます。それはまた美的なスリムな中間セクションを提供します。さらに、CP 130は盗難防止クラス2に準拠でき、安全で確実なソリューションを提供します。プロパティ表示幅のしきい値:50mm最小。可視幅Tプロファイル:76 mm可視幅ミーティングセクション4ドア:194mm最大。高さベント:最大2700 mm幅ベント:2600 mmシステム全体の深さベント:59 mmリベート高さ:25mm最小。ガラスの厚さ:最大4mm。ガラスの厚さ:43 mmグレージング方法:EPDMまたは中性シリコーンを使用した乾式グレージング熱破壊:ガラス繊維強化ポリアミドストリップ可視高さフレーム:28 mm可視高さしきい値:28 mm可視高さベント:94 mm可視高さTプロファイル:76-154 mm目に見える高さの会議セクション:69/98 mm目に見える高さの会議セクション4ドア:194mm最大。高さ要素:最大2700 mm重量要素:300kgパフォーマンスコンフォート気密性最大。試験圧力:4(600 Pa)水密性:E750(750 Pa)風荷重抵抗:C4(1600 Pa)音響性能:Rw(C; Ctr)= 35(-2; -6)dB / 39(-1; -3)dB、グレージングタイプに応じてdB安全バーグラー抵抗:WK 2、RC 2 / WK 2エネルギー断熱(Uf):2,35W/m²K
    技術仕様
    • Unique refReynaers_Concept_Patio_130
    • コレクションセットWindows & Doors
    • コレクションSliding Elements Aluminium
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2015-11-19
    • エディション1
    • 奥行き(mm)130
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Doors
    • UNSPSC301715

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア アフリカ 北米 南アメリカ