製品の公開
RACCYB Renaissance™ Line Classic® Series Packaged A/C

RACCYB Renaissance™ Line Classic® Series Packaged A/C

Google翻訳”,
ルネッサンス製品は、設置面積の柔軟性を考慮し、ルーフカーブアダプターなしでほとんどの他社製品と容易に直接交換できるよう設計されています。また、スライド式のクイッククリーンドレンパン、クイックスライドブロワーアセンブリ、特許取得済みのフレックスフィットフィルターラックへの工具不要のアクセス、ロック可能な外部ゲージポートなど、業界をリードする保守性も備えています。ユニットはASHRAE 90.1のエネルギー効率基準を満たすか上回り、厳しいSEET試験に合格することで、過酷な環境でも確実に動作し、最大125°F(約54℃)まで強力な冷却性能を発揮します。主な機能: - オプションのホットガス再加熱 (HumidiDry®) は、より厳密な湿度制御と優れた快適性を実現する単相電源ユニットを含むすべてのモデルで利用可能です - 特許取得済みのフレックスフィット フィルタ ラックと qwik-clean ドレン ペインにより、サービスとメンテナンスが迅速で簡単 - PlusOne® 診断は、読みやすく理解しやすい障害コード、履歴、および入出力オプションを備えた CoreCommand™ を通じて標準装備され、建物のコンプライアンス ニーズを満たします - オプションの ClearControl™ には、工場出荷時にインストールされたダイレクト デジタル コントロール (DDC) とセンサーが含まれており、Modbus®、LonWorks®、または BACnet® を介して簡単に接続できます 利用可能な電源オプション: 208~230V / 単相 / 60 Hz、208~230V / 三相 / 60 Hz、460V / 三相 / 60 Hz、すべてのユニットは工場でテストされ、R-454B 冷媒が充填された状態で出荷されます。
仕様
    • Nominal sizes: 3-6 Tons
    • 3-5 Tons: Up to 13.4 SEER2 / 10.6 EER2
    • 6 Tons: Up to 14.8 IEER / 11.2 EER
    • One-stage cooling (3 to 5 tons) or two-stage cooling (6 tons)
    • Coil Type: Full MicroChannel
    • Optional PlusOne® ClearControl™, PlusOne® HumidiDry®
    • Refrigerant Type: R-454B with factory-installed sensor
技術仕様
  • Unique refraccyb-renaissance-line-classic-series-packaged-ac
  • コレクションセットPackaged Air Conditioning
  • コレクションRACCYB Renaissance™ Line Classic® Series Packaged A/C
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-10-24
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • OmniClassNumber23-33 39 11
  • OmniClassタイトルAir Conditioners