製品の公開
RACGYB Renaissance™ Line Classic® Series Packaged A/C

RACGYB Renaissance™ Line Classic® Series Packaged A/C

Google翻訳”,
ルネッサンス製品は、2つのリターンオプションを備えた柔軟な設置面積で設計されており、ルーフカーブアダプターなしでほとんどの他社製品と簡単に直接交換できるよう配慮されています。また、スライド式のクイッククリーンドレンパン、クイックスライドブロワーアセンブリ、特許取得済みのフレックスフィットフィルターラックへの工具不要のアクセス、そして簡単にアクセスできる外部ゲージポートなど、業界をリードする保守性も備えています。ユニットはASHRAE 90.1のエネルギー効率基準を満たすか上回り、過酷な環境でも確実に動作するように厳格なSEETテストに合格し、最大125°F(約54℃)まで強力な冷却性能を発揮します。優れた機能: - 特許取得済みのインターレース マイクロチャネル コイル設計により、効率、信頼性が向上し、全体的な冷媒量と重量が削減されます - 特許取得済みのフレックスフィット フィルタ ラックと qwik-clean ドレン ペインにより、サービスとメンテナンスが迅速で簡単 - PlusOne® 診断機能は、読みやすく理解しやすい障害コード、履歴、および入出力オプションを備えた CoreCommand™ を通じて標準装備され、建物のコンプライアンス ニーズを満たします - オプションの ClearControl™ には、工場でインストールされたダイレクト デジタル コントロール (DDC) とセンサーが含まれており、Modbus®、LonWorks®、または BACnet® を介して簡単に接続できます 利用可能な電源オプション: 208~230V / 3 相 / 60 Hz、460V / 3 相 / 60 Hz、575V / 3 相 / 60 Hz 限定保証 (商用アプリケーション): 部品 – 1 年、コンプレッサー – 5 年。ProtectionPlus® を通じて追加の延長保証パッケージをご利用いただけます
仕様
    • Nominal sizes: 15-25 Tons
    • Up to 11.0 EER / 14.2 IEER
    • Two-stage cooling
    • Coil Type: Full Interlaced MicroChannel
    • Optional PlusOne® ClearControl™, PlusOne® HumidiDry®
    • Refrigerant Type: R-454B with factory-installed sensor
技術仕様
  • Unique refracgyb-renaissance-line-classic-series-packaged-ac
  • コレクションセットPackaged Air Conditioning
  • コレクションRACGYB Renaissance™ Line Classic® Series Packaged A/C
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-10-24
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • OmniClassNumber23-33 39 11
  • OmniClassタイトルAir Conditioners

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ