製品の公開
RACHYB Resolute™ Line Classic® Series Packaged A/C

RACHYB Resolute™ Line Classic® Series Packaged A/C

Google翻訳”,
Resoluteユニットは工場で充電、配線、運転試験済みで、信頼性の高いパフォーマンスを実現するデュアルステージコンプレッサーと現場で変更可能なエアフローオプションを備えています。注目すべき機能として、スライド式室内ファンアセンブリ、シングルポイント電気接続、そしてサービスと定期メンテナンスの利便性を高める2インチスライド式フィルターが挙げられます。15トンから25トンまでの公称サイズで展開されるResoluteは、様々な商業用途に最適です。優れた機能: - ヒンジ付きアクセス パネル、スライド式凝縮水排出パン、工場出荷時に取り付けられたエコノマイザ、および一点配線により、迅速で簡単なサービスとメンテナンスが可能 - HumidiDry® により、目的の設定値を損なうことなく湿度制御を最大化し、エネルギー節約、パフォーマンス、および快適さを実現 - PlusOne® 診断機能は、読みやすく理解しやすい障害コード、履歴、および入出力オプションを備えた CoreCommand™ を通じて標準装備され、建物のコンプライアンス ニーズを満たします - オプションの ClearControl™ には、工場出荷時に取り付けられたダイレクト デジタル コントロール (DDC) とセンサーが含まれており、Modbus®、LonWorks®、または BACnet® を介して簡単に接続できます 利用可能な電源オプション: 208~230V / 3 相 / 60 Hz • 460V / 3 相 / 60 Hz 限定保証 (商用アプリケーション): 部品 – 1 年間 • コンプレッサー – 5 年間。ProtectionPlus® を通じて追加の延長保証パッケージをご利用いただけます
仕様
    • Nominal sizes: 15-25 Tons
    • Up to 11.0 EER / 14.2 IEER
    • Two-stage cooling
    • Coil Type: Fin and Tube Evaporator, MicroChannel Condenser
    • Standard PlusOne® ClearControl™
    • Optional PlusOne® HumidiDry®
    • Refrigerant Type: R-454B with factory-installed sensor
技術仕様
  • Unique refrachyb-resolute-line-classic-series-packaged-ac
  • コレクションセットPackaged Air Conditioning
  • コレクションRACHYB Resolute™ Line Classic® Series Packaged A/C
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-10-24
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • OmniClassNumber23-33 39 11
  • OmniClassタイトルAir Conditioners

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ